您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 預先配置且符合標準的 LTE-A 測試台
  • 根據系統效能參數(例如 EVM、ACPR 和 BER)進行設計最佳化
  • 可在先進設計系統(ADS)和 GoldenGate 中共用
     

敘述

W2390EP LTE-A 驗證測試台元件可存取 SystemVue 中對應的 LTE-A 基頻驗證程式庫,適合在 ADS 或 GoldenGate 中作為預設測試台使用。 它還可協助電路設計人員,根據符合標準的波形和量測(例如發射器中的 EVM/ACLR,或接收器中的靈敏度/降靈敏度)輕鬆驗證電路性能。 最新無線標準(例如 LTE-A)在電路級上的預算很難確定,需要使用符合標準的實際調變信號進行模擬,以便完整擷取三階非線性度、AM/AM 和 AM/PM 失真、頻譜再生和記憶體效應。 根據符合標準的波形和量測進行設計最佳化,可更早發現臨界設計,以及包含昂貴但不必要的晶片區域或電流消耗的過度設計。