您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

相關軟體產品

  • W2321 W2388EP LTE 3GPP 驗證測試台元件 

    W2388EP LTE 3GPP 驗證測試台元件

    • 預先配置且符合標準的 LTE 測試台
    • 根據系統效能參數(例如 EVM、ACPR 和 BER)進行設計最佳化
    • 可在先進設計系統(ADS)和 GoldenGate 中共用
       

  • W2321 W2385EP 無線網路驗證測試台元件 

    W2385EP 無線網路驗證測試台元件

    • 預先配置且符合標準的 802.11ac (WLAN) 測試台
    • 根據系統效能參數(例如 EVM、ACPR 和 BER)進行設計最佳化
    • 可在先進設計系統(ADS)和 GoldenGate 中共用

  • W2321 W2390EP LTE-A 驗證測試台元件 

    W2390EP LTE-A 驗證測試台元件

    • 預先配置且符合標準的 LTE-A 測試台
    • 根據系統效能參數(例如 EVM、ACPR 和 BER)進行設計最佳化
    • 可在先進設計系統(ADS)和 GoldenGate 中共用
       

  • W2010 GoldenGate RFIC Simulator W2010BP GoldenGate RFIC (Solo) Simulator 

    W2010BP GoldenGate RFIC (Solo) Simulator

    The most advanced simulation and analysis solution for integrated mixed signal RFIC designs. GoldenGate software is fully integrated into the Cadence Analog Design Environment (ADE).

  • W2001 GoldenGate RFIC Simulator W2001BP GoldenGate RFIC (Quad) Simulator 

    W2001BP GoldenGate RFIC (Quad) Simulator

    The most advanced simulation and analysis solution for integrated mixed signal RFIC designs. GoldenGate software is fully integrated into the Cadence Analog Design Environment (ADE).

  • W2301 W2301EP Circuit Envelope Element 

    W2301EP Circuit Envelope Element

    Provides efficient simulation technique for complex digitally modulated RF signals in addition to templates for designing linearizers, RF Systems, and PLL Systems.

  • W2200 Advanced Design System Core W2200BP Advanced Design System (ADS) Core 

    W2200BP Advanced Design System (ADS) Core

    High-frequency design software, simulation and synthesis package providing tuning, optimization and statistical design support for RF, Microwave, MMIC, or RFIC design flows at the enterprise level.

  • W2321 W2383EP ADS 5G 調變解調變程式庫 

    W2383EP ADS 5G 調變解調變程式庫

    • 支援符合新興 5G 無線標準的設計驗證
    • 包含預先配置的模擬設定、調變信號源和解調變檔,完全符合無線規範