您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

W2233BP ADS 驗證整合套件(Core、HB、CE、VTB Engine)

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

ADS驗證整合套件(Core、HB、CE、VTB Engine)建議用於下列應用:

  • MMIC 設計和驗證(GaAs、GaN、InP、SiGe, ...)
  • 射頻和微波電路板設計與驗證
  • 射頻混合信號矽晶片 RFIC 設計和驗證

敘述

設計人員在使用 IC、MMIC 或射頻電路板技術進行無線通訊晶片、系統或產品設計時,需要確保產品和系統能夠模擬典型的模組技術指標,例如 IP3、NF 和增益。 他們還需要根據已公佈的無線標準來驗證晶片、系統和產品,並利用調製指標(EVM、BER 或 ACPR)評測系統或產品效能。 截至目前為止,這個過程非常複雜,設計人員必須對超出一般知識範圍的工具和方法有所瞭解。 設計人員需要一款可在自己偏好的設計環境中簡單使用的虛擬「單機測試儀」。當使用者把他們的元件整合到系統中時,設計人員便可迅速驗證設計並記錄真實的射頻效能,而不必耗費時間學習或使用其它的應用。

ADS 驗證整合套件(Core、HB、CE、VTB Engine)與 LTE、LTE-A 或 802.11ac 驗證測試台(VTB)配合使用,可提供 ADS 環境和所需的引擎,以便根據無線標準模擬您的設計。

此整合套件中的功能
型號 產品名稱 產品介紹
W2200BP ADS Core 這是一款高頻設計軟體和模擬/合成整合套件,可為企業級射頻、微波、MMIC 或 RFIC 設計流程提供調諧、最佳化和統計設計支援。
W2300EP 諧波平衡元件 提供非線性電路的分析,例如多音頻來源,與全面性、預設的模擬設定,可普遍應用於放大器、射頻、微波、示波器與客製電路設計中。
W2301EP 電路波封元件 為複雜的數位模組化 RF 信號提供有效的模擬技術,並包含設計線性化電路、RF 系統與 PLL 系統的範本。
W2381EP VTB 引擎元件 驗證測試平台(VTB)引擎可使您模擬預定義、符合標準的測試平台,並根據調變參數(EVM、BER 或 ACPR)輕鬆驗證電路效能。

相關產業與技術