產品特性

降低被動射頻元件的測試成本

Keysight E5063A ENA 桌上型向量網路分析儀經濟實惠,可在高達 18 GHz 的頻率範圍內,測試簡單的被動元件,例如天線、濾波器、纜線或連接器。 此機型是享譽業界 ENA 系列的一員,採用一致的量測框架,以提高效率和生產力。 它可隨著技術演進而隨時升級。

  • 配備通用的雙埠 50 Ω S 參數測試儀,可量測各種元件
  • 選項 010 提供時域分析功能,可強化您的量測能力
  • 選項 011 提供專用的圖形操作介面,讓 PCB 設計和測試變得輕鬆寫意
  • 採用一致的量測架構,可大幅提升效率和生產力
  • 可隨時將選項升級

最佳的 PCB 設計和測試解決方案

相較於使用取樣示波器的傳統解決方案,E5063A PCB 分析儀為 PCB 設計和測試提供三大突破:

  • 更高的準確度、可重複性和重現性
  • 支援更多語言版本
  • 更穩固的靜電放電(ESD)防禦能力
e6063a PCB 設計網路分析儀

E5063A 軟體

完整的網路分析儀軟體工具,可協助您對設計進行調查、特性分析和除錯,以因應各種量測應用的要求。 透過無線功率轉換分析、時域分析等應用軟體,簡化 E5063A 的複雜量測。

E5063A-010 時域分析

查看時域中的傳輸和反射響應。 調整濾波器、輸出測試夾具和纜線,並分析傳輸線路。  

E5063A-011 時域分析/測試精靈

為 PCB 製造測試添加專用介面,以進行高效率的阻抗和回返損耗量測。

E5063A-006 無線功率轉換分析

可利用任意負載組抗設定,即時量測線圈或諧振器之間的無線功率轉換(WPT)效率。  

e5063a 網路分析儀軟體

e5063a 網路分析儀軟體

完整的網路分析儀軟體工具,可協助您對設計進行調查、特性分析和除錯,以因應各種量測應用的要求。 透過無線功率轉換分析、頻率偏移模式、時域分析等應用軟體,簡化 E5063A 的複雜量測。

主要技術規格

內建埠數
2 ports
最高頻率
18 GHz
Number of Internal Sources
1 source
VNA Series
ENA
VNA Type
Benchtop
內建埠數
最高頻率
Number of Internal Sources
VNA Series
VNA Type
2 ports
18 GHz
1 source
ENA
Benchtop
查看更多
應用:
散射參數
Return Loss
Time Domain
Insertion Loss/Gain
201點,單次掃描的最佳速度:
9 ms
元件:
Antennas
Printed Circuit Boards (PCB)
篩選
動態範圍:
117 dB
Form Factor:
Benchtop
Instrument Type:
Benchtop
最高頻率:
18 GHz
內建埠數:
2 ports
Number of Internal Sources:
1 source
輸出功率:
0 dBm
軌跡雜訊:
0.015 dB rms
類型:
Benchtop
VNA Series:
ENA
VNA Type:
Benchtop
E5063A 經濟型 VNA 網路分析儀

您對 E5063A 感興趣嗎?

是德科技客服中心提供您需要的協助