一般配置
一般配置
W1338BP Genesys Core, Synthesis, Circuit, System, Modulated-RF, EM bundle software license
- R-35B-001-A Node-locked license
- R-36B-001-L 12 months upgrades and support - node-locked
- E8900K-030 USB hardware key for EEsof 2011 or later version software and 64 bit OS
價格: 台灣
* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)
主要技術規格
- 核心線性模擬、電路圖、佈局和儀器連結
- 非線性模擬和 X 參數
- 射頻系統模擬
- 電磁模擬
- 完整的電路合成,以及客製的濾波器、匹配、混頻器、等化器、振盪器、信號控制和 PLL
-
用於系統和電路的調變射頻模擬
敘述
Genesys 核心、合成、電路、系統、調變射頻、電磁場套件是最強大的 Genesys 配置,包括射頻系統、電路和電磁模擬功能,以及業界最完整的電路合成功能。 它還使用數位調變射頻信號分析射頻電路與系統。 它可針對分層資料流程圖上的 EVM、BER 和 ACPR 進行突破性的預算分析,以決定各個系統元件對整體效能的貢獻。 您可根據 LTE-3GPP 和 WLAN 802.11ac 無線標準來進行系統驗證。 它的訂價低於市場中同級產品,可保證射頻與微波電路板設計人員獲得性價比最高的設計工具。
大容量、多執行緒的 Momentum GXF 電磁場模擬器能夠在最短時間內精確模擬完整的射頻/微波電路板,避免在下游的製造階段,費時費力地反復修改電路板設計。 Genesys 易於學習和使用,在快速發展的製造導向設計流程中,可快速提高工程效率。
為何要購買Genesys核心、合成、電路、系統、調變射頻、EM套件?
- 最廣泛的線性/非線性電路與系統元件合成和平面天線設計應用軟體,具有精確的電路板佈局鄰近效應分析功能,可避免在下游製造階段反復修改硬體設計
- 業內最低的擁有成本
- 同級產品中性能最高的射頻/微波電路板設計工具
最廣泛的應用範圍
Genesys 核心、合成、電路、系統、調變射頻、電磁場套件提供一個綜合的射頻/微波電路板設計環境,在提高性能和良率的同時也可降低專案的不確定性、時延和風險, 包含:
- Core 設計環境,其中包括線性和統計模擬與最佳化功能、強大的 Mathlang 資料分析功能、測試儀器連結、易於使用的資料顯示、佈局、佈局轉換器和3D佈局/電磁資料顯示模組
- 針對主動和被動元件的 11 種電路合成功能,將執行例行設計任務的時間從幾小時縮短至幾分鐘。
- 先進的射頻系統架構和頻率規劃工具,讓您在確定最終的架構、頻率和元件設計之前,可以將系統設計最佳化,避免延誤下游的工作,而付出高昂代價
- 資料流程模擬器使用調變射頻信號進行電路和系統模擬,以計算 EVM、BER 和 ACPR
- 對分層資料流程圖上的 EVM、BER 和 ACPR 進行調變射頻預算分析,以指出系統架構缺陷
- 用於 LTE-3GPP 和 WLAN 802.11ac 無線標準的驗證程式庫
- Harbec 諧波平衡模擬功能可用於分析穩態非線性電路和最佳化放大器、混頻器和振盪器
- Cayenne 暫態模擬功能可以使用卷積分析射頻電路和高速信號路徑(可能包括頻域模型,例如 S 參數模組)的暫態特性
- Momentum GXF 平面 3D 模擬器可對射頻電路板佈局鄰近效應進行精確、快速、大容量的模擬,避免在原型製作和生產製造過程中浪費時間和資金反復進行硬體製造
- Momentum GXF 平面 3D 電磁場模擬器可以處理複雜的任意佈局,不受矩形網格的限制,以便高效率地模擬平面天線和天線陣列
- Verilog-A 非線性模型開發環境可產生客製的電路模擬模型,例如射頻 MEM(微機電系統)、TFT(薄膜電晶體)和電光元件,讓您能夠儘快將創新的產品設計推出問市
最低的整體擁有成本
- Genesys 核心、合成、電路、系統、調變射頻套件的節點鎖定授權包含第一年支援與升級費用,且該費用低於業內任何競爭對手的類似費用。 事實上,它連許多其它射頻/微波機板設計工具的一年租賃費都不到。
- Genesys 核心、合成、電路、系統、調變射頻、電磁場套件也提供限時授權,讓預算拮据的專案也能享有相同效益。
同級產品中性能最高的射頻/微波電路板設計工具
- Genesys 核心、合成、電路、系統、調變射頻、電磁場套件以更低價格提供更多功能,而且絲毫不影響工具的易用性、品質、準確度或適用技術範圍,全面超越同級的射頻 EDA 平臺。
- Genesys 以經濟實惠的價格為射頻/微波電路板工程師提供流暢的設計體驗,並且易於安裝和管理,無需管理複雜的企業級自動設計流程。
- 例如,Genesys Core 自身便具有極為廣泛的功能,因此使用者無需花費钜資單獨購買各種未經整合的功能。 它不僅包括經過驗證、易於使用的射頻電路圖擷取、佈局和設計管理環境,以及測試儀器連結,而且還具有功能強大、經最佳化的線性和統計模擬器。 Genesys Core 完全支援 MATLAB 採用的 Mathlang 程式語言,擁有無與倫比的資料處理能力。 Genesys Core 還提供免費的導入/匯出佈局轉換器(包括 Gerber、DXF/DWG 和 GDSII)和互動式 3D 佈局查看工具,以便為電磁模擬或下游製造提供準備就緒的射頻 PCB 設計。
- 相較之下,其它射頻 EDA 工具將射頻感知型佈局或測試儀器連結,當作選配的專業功能。
- Genesys 核心、合成、電路、系統、調變射頻、電磁場套件為眾多射頻/微波電路板設計人員提供了功能強大、經濟實惠的 EDA 解決方案。
使用 Genesys 核心、合成、電路、系統、調變射頻、電磁場套件可以進行哪些設計?
- 在射頻電路板上製造的高性能、高良率的線性和非線性電路及系統,以及微波混合電路、系統模組和其它平面技術設計
- 使用數位調變射頻信號分析射頻電路與系統
- 濾波器、匹配網路、功率分配器、組合器、等化器、多工器和其它被動網路
- 放大器、混頻器、振盪器、切換器和其它主動電路
- 射頻系統、子系統和多功能元件
- 主動元件的直流偏壓,可提高效率
- 平面天線和天線陣列
- 客製的 Verilog-A 特性模型,實現精確模擬和受保護的 IP 交付
Genesys 核心、合成、電路、系統、調變射頻、電磁場套件能夠有效且經濟地結合下列 Genesys 建構模組提供的所有強大功能, 以建立業界最經濟有效的高性能射頻和微波電路板設計工具。
Genesys 核心、合成、電路、系統、調變射頻、電磁場套件的主要建構模組 | |
---|---|
建構模組 | 說明 |
Genesys Core | 核心設計環境、線性模擬器、最佳化功能、佈局、3D 查看工具、統計功能 |
Genesys Synthesis | 被動和主動元件合成,包括 Genesys Filter & Match(濾波和匹配) |
Genesys System | 系統架構和頻率規劃模擬器 |
Genesys Circuit | 電路時域和頻域非線性模擬器 |
Genesys EM | 平面 3D 電磁場模擬器(Momentum GXF) |
Genesys Modulated RF | 調變射頻分析適用於 EVM、BER 和 ACPR,根據 LTE-3GPP 和 WLAN 802.11ac 無線標準進行驗證 |
存取 Genesys 產品結構和選項網頁,瞭解有關 Genesys 主要建構模組 的更多資訊。