您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N8819A 用於 Infiniium 90000 系列示波器的 SSIC (USB 3.0) 協定解碼器

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

產品特色

  • 30 秒內即可完成示波器設定,以顯示 SSIC (USB 3.0) 協定解碼結果
  • 提供一組基於整合式軟體的多元通訊協定觸發功能
  • 可快速檢視通訊封包的協定,以便節省時間並減少錯誤
  • 透過時間關聯性顯示圖,針對序列協定問題快速進行疑難排除,找出時序或信號完整性的問題根源。

需求

  • 適用於 Keysight 90000 系列示波器的 Infiniium 4.60 或更高的軟體版本
  • N8819A SSIC 協定解碼 (新款 90000 系列之選項 067 或是選項 N5435A-064 應用伺服器授權)
  • Keysight E2688A 高速 SDA 軟體 (新款 90000 系列示波器之選項 003,或是選項 N5435A-003 應用伺服器授權)
  • N2753A Infiniium Windows XP 至 7 作業系统升级套件(示波器已使用 M890 主機板)和 N2754A Infiniium Windows XP 至 7 作業系统,以及 M890 主機板升级套件(示波器未使用 M890 主機板)

敘述

超高速晶片互連(SSIC)標準由 USB-IF 標準機構開發,支援在 MIPI M-PHY 電氣層上執行 USB 3.0 協定,可提供許多省電特性, 而且允許現有的 USB 3.0 智財繼續沿用於行動應用。

Keysight 90000 系列示波器針對 SSIC 設計提供協定解碼功能。 Keysight N8819A SSIC 協定解碼器利用 SSIC 技術,可實現更快速、更出色的相機感測器應用開發。 此協定分析應用軟體可讓您快速從實體層量測轉移至協定層量測,並提供軟體觸發功能。