這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
支援的標準:
- 自動測試 SFP+(增強的小型可插拔式介面)和 QSFP+(四通道增強的小型可插拔式介面)Ethernet 網路裝置
- 自動執行相符性測試,包括 Ethernet SFF-8431 規範中的測試
- 廣泛的 SFF-8431 和 10GSFP+Cu(銅線)Ethernet 電氣測試
- 是德科技切換矩陣硬體支援可選的 QSFP+ Ethernet 相符性測試
自動化:
- 自動化設定確保量測結果的可重複性,測試工程師無需熟悉 Ethernet 測試程式也能執行這款應用軟體
- 測試設定精靈將引導使用者完成測試選擇、配置、連接、執行和結果報告
- 每次測試可自動設定示波器,並顯示量測連接設定
- 測試結果報告將記錄測試配置、所執行的量測、通過/不通過狀態、邊限分析及波形等
要求:
- SFP+ 相符性測試應用軟體解決方案需要:DSO90000A 或 90000 X 系列示波器(建議 25 GHz 最低頻寬);適用於 90000A 系列示波器的 Infiniium 4.60 或更高版本軟體;以及 N6468A SFP+ 授權
- QSFP+ 相符性測試應用軟體解決方案需要:DSO90000A 或 90000 X 系列示波器(建議 25 GHz 最低頻寬);適用於 90000A 系列示波器的 Infiniium 4.60 或更高版本軟體;N6468A SFP+ 授權;以及 QSFP+ 切換矩陣授權
N6468A SFP+ Ethernet 相符性測試軟體適用於 Infiniium 系列示波器,可快速驗證和除錯 SFP+(增強的小型可插拔式介面)和 QSFP+(四通道增強的小型可插拔式介面)Ethernet 設計。這款 Ethernet 相符性測試軟體可自動執行 Ethernet 實體層(PHY)電氣測試,並以靈活的報告格式顯示結果。除了量測資料外,該報告還提供邊限分析,顯示您的元件通過或未通過每次測試時,距離合格標準的邊限。
該 SFP+ 相符性測試軟體執行廣泛的電氣測試,以確保待測裝置符合 SFF-8431 標準中定義的 SFP+ 和 QSFP+ 電氣規範。軟體要求使用 Wilder Technologies SFP+ 測試夾具在待測裝置與示波器之間建立連接。對於可選的 QSFP+ Ethernet 相符性測試軟體,您需要使用 Keysight U3020A S26 或 BitIfEye BIT2100 切換矩陣硬體以及 Wilder Technologies QSFP+ 測試夾具,以支援測試多通道數位信號。
N6468A SFP+ 相符性測試軟體可在所有的 Infiniium 90000 系列示波器上運作。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型