這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 無線測試平台軟體
- X 系列量測應用軟體,適用於 EXM 和 EXF
- V9081B Bluetooth® Measurement Application for EXM [已停產]
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
產品特性
- 符合 Bluetooth 核心標準版本 2.1+ EDR 和節能標準(高達 Bluetooth 4.2)
- 單鍵量測,根據產業標準提供通過/不通過結果
- 優異的製造測試速度,可使用 EXM 定序器透過單次擷取執行多項量測
量測功能
- 透過單次擷取多次量測分析發射器的綜合輸出功率(基本速率或低能量)或 EDR 相對功率以及調變量測結果
- 調變:偏差、初始載波頻率公差(ICFT)、載頻漂移、EDR 頻率穩定度和 EDR 調變準確度
- 頻譜量測:輸出頻譜頻寬、相鄰功率和 EDR 頻內突波發射
- 多種結果圖示:射頻波封、解調變波形、射頻頻譜、數字顯示
存取功能
- 可升級授權碼
- 固定和可轉移授權
- SCPI 遠端操作介面
Bluetooth 量測應用軟體適用於 EXM 無線測試儀,可幫助您輕鬆實現針對當前多格式元件的生產測試目標。它可以快速執行標準量測,確保待測物符合 Bluetooth 核心標準 2.1 + EDR 版本和低能量(高達 Bluetooth 4.2)標準。EXM 靈活的定序器採用了單次擷取多次量測(SAMM)技術,可對您的元件和模組進行高速校驗和驗證,以大幅提高生產速率。一旦問題出現,多個顏色編碼的結果顯示視圖,可讓您迅速識別問題並快速解決問題。Bluetooth 量測應用軟體和 EXM 無線測試儀配合使用,可幫助您輕鬆快速地啟動試產,並最佳化全面量產過程。借助這款解決方案,您可以從容應對當前的挑戰並滿足未來的需求。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型