V9079B TD-SCDMA/HSPA 量測應用軟體,適用於 EXM 和 EXF
產品狀態: | 已停產 | 目前可支援 |
---|
此產品已停產
此產品沒有替代產品。
主要技術規格
產品特色
- 可根據 3GPP 第 8 至 99 版標準進行量測
- 基於標準的單鍵量測,具通過/不通過測試功能
- 使用 EXM 上行鏈路定序器執行單次擷取,以便利用多量測功能,大幅提昇無線用戶端裝置的量測速度
- 使用 EXF 下行鏈路定序器執行單次擷取,以便在生產 femtocell 裝置時,利用多量測功能,獲得出色的量測速度
量測功能
- 上行鏈路:EVM、頻率穩度、發射開啟/關閉功率、PkCDE、SEM、ACLR 等
- 可在碼域中自動偵測 QPSK、16QAM 和 8PSK 信號並執行調變準確度分析
- 可檢視多種量測結果:星狀圖、碼域、數值顯示、頻譜、時域
存取特色
- 可升級的授權碼
- 提供固定和可轉移授權
- SCPI 遠端操作介面
敘述
TD-SCDMA/HSPA 量測應用軟體適用於 EXM 無線測試儀,可協助您輕鬆實現當前多格式元件和 femtocell 裝置的生產測試目標。它可以快速執行標準測量,確保 DUT 符合 3GPP 第 8 至 99 版標準。EXM 和 EXF 包含靈活的定序器並且使用單次擷取多次測量(SAMM)技術,可對您的元件、模組和 femtocell 裝置進行高速校驗和驗證,進而大幅提高製造速率。一旦出現問題,多個顏色編碼的結果顯示圖可協助您迅速識別問題並快速解決問題。TD-SCDMA/HSPA 量測應用軟體和 EXM 或 EXF 無線測試儀配合使用,您可快速輕鬆地開始生產,並全面將量產過程最佳化。 利用此解決方案,您可從容應對當前挑戰並滿足未來的需求。