您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

V9076B 1xEV -DO 量測應用軟體,適用於 EXM

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

產品特色

  • 符合 3GPP2 標準的實體層規格 C.S0024(版本 0、修訂版 A 和修訂版 B),包括 Subtype 0/1/2/3
  • 基於標準的單鍵量測,具通過/不通過測試功能
  • 使用 EXM 定序器執行單次擷取,以便利用多量測功能獲得最出色的量測速度

量測功能

  • 逆向鏈路: 複合 EVM 和 rho、CPE、CDE、I/Q chip 誤差、碼域、通道功率、ACP,以及 SEM
  • 自動偵測 QPSK、8PSK、16QAM 和 64QAM 資料通道
  • 針對逆向鏈路,支援前導通道、RRI、資料通道、ACK、DRC、DSC 和輔助前導通道

存取特色

  • 可升級的授權碼
  • 提供固定和可轉移授權
  • SCPI 遠端操作介面
     

敘述

1xEV-DO 量測應用軟體適用於 EXM 無線測試儀,可協助您輕鬆實現當前多格式元件的生產測試目標。 它可快速執行標準量測,確保待測裝置符合 3GPP2 實體層規格 C.S0024(版本 0、修訂版 A和修訂版 0、修訂版 A 和修訂版 B),包括 Subtype 0/1/2/3。EXM 包含靈活的定序器並且使用單次擷取多次測量(SAMM)技術,可對您的元件和模組進行高速校驗和驗證,進而大幅提高製造速率。 一旦出現問題,多個顏色編碼的結果顯示圖可協助您迅速識別問題並快速解決問題。1xEV-DO 量測應用軟體和 EXM 無線測試儀配合使用,您可快速輕鬆地開始生產,並全面將量產過程最佳化。 利用此解決方案,您可從容應對當前挑戰並滿足未來的需求。