這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 無線測試平台軟體
- X 系列量測應用軟體,適用於 EXM 和 EXF
- V9073B W-CDMA/HSPA+ 量測應用軟體,適用於 EXM 和 EXF [已停產]
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
產品特色
- 符合 3GPP 第 8 至 99 版標準
- 基於標準的單鍵量測,具通過/不通過測試功能
- 使用 EXM 上行鏈路定序器執行單次擷取多次量測,大幅提昇無線用戶端裝置的量測速度
- 使用 EXF 下行鏈路定序器執行單次擷取多次量測,以便在 femtocell 裝置生產流程中提供出色的量測速度
W-CDMA 量測
- 自動偵測與分析 W-CDMA 通道與信號
- EVM 和峰值碼域誤差、頻率誤差、碼域功率以及更多量測功能
- 通道功率、ACP、佔用頻寬(OBW)及頻譜放射遮罩
- PRACH 功率和插槽功率量測
HSPA (HSDPA/HSUPA) / HSPA+ 量測
- 自動偵測與分析 4PAM-I/Q (16QAM) E-DPDCH、64QAM HS-PDSCH 以及適合測試模式 6 的預先設置
- 使用 DPCH/E-DPCH 配置設定對 HS-DPCCH、E-DPCCH 和 E-DPDCH 進行自動檢測和功率測試計算
- EVM和峰值碼域誤差、頻率誤差、碼域功率以及更多量測功能
- 通道功率、ACP、佔用頻寬(OBW)及頻譜放射遮罩
存取特色
- 可升級的授權碼
- 提供固定和可轉移授權
- SCPI 遠端操作介面
W-CDMA/HSPA+ 量測應用軟體適用於 EXM 無線測試儀,可協助您輕鬆實現當前多格式裝置或 femtocells 的生產測試目標。它可以快速執行標準測量,確保 DUT 符合 3GPP 第 8 至 99 版標準。 EXM 和 EXF 包含靈活的定序器並且使用單次擷取多次測量(SAMM)技術,可對您的元件、模組或 femtocells 進行高速校驗和驗證,進而大幅提高製造速率。一旦出現問題,多個顏色編碼的結果顯示圖可協助您迅速識別問題並快速解決問題。W-CDMA/HSPA+ 量測應用軟體與 EXM 或 EXF 無線測試儀配合使用,您可快速輕鬆地開始生產,並全面將量產過程最佳化。 利用此解決方案,您可從容應對當前挑戰並滿足未來的需求。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型