您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

V9072B cdma2000® 量測應用軟體,適用於 EXM

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

產品特色

  • 符合 3GPP2 Release A 標準,支援 IS-95 或 cdmaOne 以及 cdma2000 標準,可用來執行順向鏈路和逆向鏈路之信號分析
  • 基於標準的單鍵量測,具通過/不通過測試功能
  • 使用 EXM 定序器執行單次擷取,以便利用多量測功能獲得最出色的量測速度

量測功能

  • 順向和逆向鏈路量測功能:複合 rho 與 EVM、QPSK EVM、碼域誤差、頻率誤差、時間偏移和功率量測等等
  • 自動偵測無線配置 (RC) 1 至 5 的順向鏈路信號
  • 能以 Hadamard 碼或碼位反轉 (bit-reverse),顯示碼域功率 (CDP) 量測結果
  • 指定 chip 和 PN 偏移,量測區間從 1 到 32 PCG (1 PCG=1536 chips)

存取特色

  • 可升級的授權碼
  • 提供固定和可轉移授權
  • SCPI 遠端操作介面

敘述

cdma2000 量測應用軟體適用於 EXM 無線測試儀,可協助您輕鬆實現當前多格式元件的生產測試目標。它能夠快速執行標準測量,確保待測裝置符合 3GPP2 版本 A 標準,並支援 IS-95 或 cdmaOne 和 cdma2000 正向鏈路和反向鏈路之信號分析。 EXM 包含靈活的定序器並且使用單次擷取多次測量(SAMM)技術,可對您的元件和模組進行高速校驗和驗證,進而大幅提高製造速率。 一旦出現問題,多個顏色編碼的結果顯示圖可協助您迅速識別問題並快速解決問題。cdma2000 量測應用軟體和 EXM 無線測試儀配合使用,您可快速輕鬆地開始生產,並全面將量產過程最佳化。 利用此解決方案,您可從容應對當前挑戰並滿足未來的需求。