這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 無線測試平台軟體
- X 系列量測應用軟體,適用於 EXM 和 EXF
- V9071B GSM/EDGE/Evo 量測應用軟體,適用於 EXM 和 EXF [Discontinued]
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
產品特色
- 完全符合 3GPP 標準
- 基於標準的單鍵量測,具通過/不通過測試功能
- 使用 EXM 上行鏈路定序器執行單次擷取多次量測,大幅提昇無線用戶端裝置的量測速度
- 使用 EXF 下行鏈路定序器執行單次擷取多次量測,以便在 femtocell 裝置生產流程中提供出色的量測速度
GSM/EDGE/EDGE Evo 量測
- 支援無線用戶端(UE)測試的 EXM: EVM;相位和頻率誤差;ORFS;PvT;TX 頻段突波等等
- 支援 femtocell測試的 EXF: EVM;相位和頻率誤差;單載波 ORFS;多載波 ORFS(輸出射頻頻譜);和支援 VAMOS 的 BTS ORFS;功率隨時間的變化(PvT);互調產物;發射頻段突波等等
- 根據 3GPP TS 45 標準執行多載波 BTS(MCBTS)和可調適的 QPSK(AQPSK)調變 VAMOS1 量測
存取特色
- 可升級的授權碼
- 提供固定和可轉移授權
- SCPI 遠端操作介面
GSM/EDGE/Evo 量測應用軟體適用於 EXM 無線測試儀,可協助您輕鬆實現當前多格式元件或 femtocell 的生產測試目標。 它可以快速執行標準測量,確保 DUT 符合 3GPP 標準。 EXM 和 EXF 包含靈活的定序器並且使用單次擷取多次測量(SAMM)技術,可對您的元件、模組或 femtocell 進行高速校驗和驗證,進而大幅提高製造速率。 一旦出現問題,多個顏色編碼的結果顯示圖可協助您迅速識別問題並快速解決問題。GSM/EDGE/Evo 量測應用軟體與 EXM 或 EXF 無線測試儀配合使用,您可快速輕鬆地開始生產,並全面將量產過程最佳化。利用此解決方案,您可從容應對當前挑戰並滿足未來的需求。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型