您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

V9071B GSM/EDGE/Evo 量測應用軟體,適用於 EXM 和 EXF

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

產品特色

  • 完全符合 3GPP 標準
  • 基於標準的單鍵量測,具通過/不通過測試功能
  • 使用 EXM 上行鏈路定序器執行單次擷取多次量測,大幅提昇無線用戶端裝置的量測速度
  • 使用 EXF 下行鏈路定序器執行單次擷取多次量測,以便在 femtocell 裝置生產流程中提供出色的量測速度

GSM/EDGE/EDGE Evo 量測

  • 支援無線用戶端(UE)測試的 EXM: EVM;相位和頻率誤差;ORFS;PvT;TX 頻段突波等等
  • 支援 femtocell測試的 EXF: EVM;相位和頻率誤差;單載波 ORFS;多載波 ORFS(輸出射頻頻譜);和支援 VAMOS 的 BTS ORFS;功率隨時間的變化(PvT);互調產物;發射頻段突波等等
  • 根據 3GPP TS 45 標準執行多載波 BTS(MCBTS)和可調適的 QPSK(AQPSK)調變 VAMOS1 量測

存取特色

  • 可升級的授權碼
  • 提供固定和可轉移授權
  • SCPI 遠端操作介面

敘述

GSM/EDGE/Evo 量測應用軟體適用於 EXM 無線測試儀,可協助您輕鬆實現當前多格式元件或 femtocell 的生產測試目標。 它可以快速執行標準測量,確保 DUT 符合 3GPP 標準。 EXM 和 EXF 包含靈活的定序器並且使用單次擷取多次測量(SAMM)技術,可對您的元件、模組或 femtocell 進行高速校驗和驗證,進而大幅提高製造速率。 一旦出現問題,多個顏色編碼的結果顯示圖可協助您迅速識別問題並快速解決問題。GSM/EDGE/Evo 量測應用軟體與 EXM 或 EXF 無線測試儀配合使用,您可快速輕鬆地開始生產,並全面將量產過程最佳化。利用此解決方案,您可從容應對當前挑戰並滿足未來的需求。