這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 無線測試平台軟體
- X 系列量測應用軟體,適用於 EXM 和 EXF
- V9077B WLAN 量測應用軟體,適用於 EXM 和 EXF [已停產]
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
產品特色
- 完全符合 IEEE 802.11a/b/g/n/ac 標準
- 基於標準的單鍵量測,具通過/不通過測試功能
- 使用 EXM 和 EXF 定序器執行單次擷取,以便利用多量測功能獲得最出色的量測速度
- 利用單獨的信號源和分析儀,並聯量測接收器和發射器,以大幅提高量測產能
量測功能
- IQ 信號量測功能: 功率對時間、頻譜平坦度、調變分析以及更多量測功能
- 可檢視多種量測結果:OFDM 信號的信號星座圖、EVM 對符碼、EVM 對次載波、以及數值結果顯示
- OFDM 資料叢發資訊、802.11n(MCS 0-7)的 HT-Sig 資訊、802.11ac(MCS 0-9)的 VHT-Sig 資訊
MIMO 量測
- 切換式 MIMO(多達 3X3)量測可為 WLAN MIMO 裝置提供經濟高效的生產測試
- 利用具多個 TRX 通道的 EXM 無線測試儀進行真正的 MIMO 量測(多達 4X4),適用於 WLAN MIMO 裝置和 femtocell 的設計和驗證
- 每個資料串流和通道的詳細 MIMO 量測結果: RMS EVM、峰值 EVM、導頻 EVM、資料 EVM、IQ 偏移、頻率誤差等
- 適用於 WLAN 綜合量測的增強功能,可提供校驗 WLAN 裝置和 femtocell 之發射器波束成形功能所需的量測
存取特色
- 可升級的授權碼
- 提供固定和可轉移授權
- SCPI 遠端操作介面
WLAN 量測應用軟體適用於 EXM 無線測試儀,可協助您輕鬆實現當前多格式元件和 femtocell 的生產測試目標。 它可快速執行標準量測,確保待測裝置符合 IEEE 802.11 系列標準。EXM 和 EXF 包含靈活的定序器並且使用單次擷取多次測量(SAMM)技術,可對您的元件、模組和 femtocell 進行高速校驗和驗證,進而大幅提高製造速率。 一旦出現問題,多個顏色編碼的結果顯示圖可協助您迅速識別問題並快速解決問題。 WLAN 量測應用軟體和 EXM 與EXF 無線測試儀配合使用,您可快速輕鬆地開始生產,並全面將量產過程最佳化。 利用此解決方案,您可從容應對當前挑戰並滿足未來的需求。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型