您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

適用於 EXM 的 5 套和 50 套波形授權

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 提供 500 多種 Signal Studio 波形的永久授權,以便建立、產生並且播放波形
  • 適合製造業的經濟型波形授權解決方案
  • 可配置支援任何無線標準的 Signal Studio 波形,並授權給 EXM 使用
     

敘述

以極低的成本產生 Signal Studio 波形

5 套和 50 套波形授權選項是適合製造業的經濟型解決方案,讓您能取得 Keysight Signal Studio 軟體產生之波形的授權並加以播放。 您可取得超過 500 種 Signal Studio 波形之永久使用授權,以便建立、產生並且播放這些波形。

共有5套(選項 221-229,採購此選項可增加 5 種波形)與 50 套(選項250-259,採購此選項可增加 50 種波形)波形授權可供選擇。

EXM 提供三種 50 套波形授權(選件 250、251 和 252),以作為儀器的基本構件。

典型應用

對於需要單一或多種波形的製造或低預算專案,建議使用 5-pack 和 50-pack 波形授權。 有了此授權,您不需要購買整套 Signal Studio 軟體套件,便可播放任何無線格式之 Signal Studio 波形。

透過產品升級的方式新增此選項。