您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

Y1299A Startup Kits

售貨廠商:

一般配套價格 NT$ 642

一般配置

Y1299A Start-up Kits

  • Y1299A-001 PXI Multi-Channel/MIMO Test Solution Kit

一般配套價格 NT$ 642

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

您必須在此基本產品選擇選項才知價格。
Y1299A-001 PXI Multi-Channel/MIMO Test Solution Kit NT$ 642
Y1299A-003 Multi-Channel Antenna Calibration, Reference Solution Kit NT$ 642
Y1299A-004 RF PA/FEM Characterization and Test, Reference Solution Kit NT$ 642
Y1299A-006
5G Channel Sounding , Reference Solution Kit 

5G Channel Sounding , Reference Solution Kit

Y1299A-006

The Y1299A-006 Startup kit is a solution specific kit containing start up instructions and example programs.

電洽
Y1299A-007 Radio Test, Reference Solution Kit NT$ 642

價格如有變動,恕不另行通知。

相關產品與解決方案

  • No image available M9381A PXIe 向量信號產生器:1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz 

    M9381A PXIe 向量信號產生器:1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz

    • 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz
    • 10 µs frequency and amplitude switching speed
    • RF modulation bandwidth up to 160 MHz
    • Better than ± 0.4 dB absolute amplitude accuracy
    • 5-slot PXIe

  • No image available M9391A PXIe 向量信號分析儀:6 GHz 

    M9391A PXIe 向量信號分析儀:6 GHz

    • 1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz
    • 40 MHz (標配)、100 或 160 MHz 分析頻寬
    • 支援多達 8 個時序同步、相位同調通道
       

  • No image available PXI 機箱與控制器 

    PXI 機箱與控制器

    Keysight PXI 機箱與控制器是建構高效能 PXI 測試系統的基礎元件。

  • No image available LTE/LTE-Advanced 多通道參考解決方案 

    LTE/LTE-Advanced 多通道參考解決方案

    • 提供多達 4x4 時間同步的 MIMO
    • 1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz
    • 高達 160 MHz
    • < 20 ns 的通道間同步