這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
引導式連接和自動測試:
- 易於理解的圖形化操作介面,可以全程引導您選擇產品類型、規格、產品功能和測試連接
- 測試計畫覆蓋各式各樣的測試,可以縮短設定時間,確保所有測試都以適當的資料速率運作
- 每次測試可自動完成示波器配置
- 便捷地產生測試報告,包括測試結果、測試配置、完成的量測、通過/不通過狀態、邊限分析,以及波形螢幕擷取畫面等關鍵圖形
- 切換解決方案,支援自動多通道測試
支援的標準:
- HDMI 1.4b 和 HDMI 2.0
- 完整 HDMI 1.4b 和 HDMI 2.0 發射器電氣測試
要求:
- 測試點轉接器,例如 N1080B H04,用於存取 TMDS 信號
- 將 EDID 電路連接到測試點轉接器,例如 N1080B H06,以提供熱插拔信號,並設定合適的解析度
可擴充性:
- 使用 N5467A 使用者定義應用軟體工具(www.keysight.com/find/uda):
o 建立並完全整合客製測試、配置變數和連接提示
o 在運作序列中插入外部應用程式調用,例如 MATLAB 腳本或設備控制器
o 對測試套件中使用的外部儀器進行配置
N5399C HDMI 電氣效能驗證與相符性測試軟體專為 Infiniium 90000A 和 90000 X 系列示波器而設計,可快速驗證和除錯機上盒、數位視訊錄影機、DVD 播放機和主機板系統所使用的高畫質多媒體介面(HDMI)設計。HDMI 電氣測試軟體可自動執行 HDMI 電氣校驗表測試,並以綜合報告格式顯示結果。除了量測資料之外,該報告還提供邊限分析,顯示您的裝置通過或未通過每次測試時,距離合格標準的邊限。
它需要測試點轉接器,例如 Keysight N1080B,也可以使用協力廠商的測試點轉接器(TPA),以滿足特定的高頻寬需求。測試點轉接器是存取發射器相符性測試所需要的電氣量測存取點。
藉由結合使用該軟體與自動化切換解決方案,您能夠:
- 避免重複連接(和錯誤)-- 藉由對多路匯流排的每一個通道進行自動化測試,可簡化測試並節省時間
- 保持準確度 -- 工程師可以使用 Keysight N2809A PrecisionProbe 或 N5465A InfiniiSim 來補償切換路徑損耗和偏移
- 客製測試 -- 測試應用軟體可以添加遠端程式設計鉤子介面和 N5467A 使用者定義應用軟體(N5467A),以進行元件控制、設備控制和測試客製或腳本程式設計
如欲瞭解是德科技自動化切換解決方案的詳情,請存取 www.keysight.com/find/switching。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型