您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N5399C HDMI 電氣性能驗證和相容性測試軟體

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

自動化:

  • 測試設定精靈可引導您逐一完成測試選擇、配置、連接、執行等程序,並產生結果報告
  • 顯示測量連接設定
  • 每次進行測試時可自動執行示波器設定
  • 測試結果報告可記錄測試配置、完成的測量、合格/不合格狀態、邊限分析,以及波形等資料
  • 支援自動化多通道測試的切換解決方案

支援的標準:

  • HDMI 1.1、1.2、1.3 和 1.4
  • 完整的 HDMI 收發器電氣測試

必要配備:

  • Keysight N1080B H01/H03 HDMI 測試點存取轉接器

擴充功能:

  • 使用 Keysight N5467A 使用者定義應用工具(請至 www.keysight.com/find/uda),以便:
    o 建立並完全整合客製化測試、配置變數和連接指示
    o 在執行序列中插入外部應用程式呼叫,例如 MATLAB scripts 或是裝置控制器
    o 配置您的測試套件使用的外部儀器

敘述

專為 Keysight Infiniium 80000、90000 和 90000 X 系列示波器開發的 Keysight N5399B HDMI 電氣性能驗證與相容性測試軟體,可快速、輕鬆地驗證機上盒、數位錄影機、DVD放影機和主機板系統上的高清晰度多媒體介面(HDMI)的設計並進行除錯。 HDMI 電氣測試軟體可自動執行 HDMI 電氣檢驗表測試,並以靈活的報告格式呈現測試結果。 除了量測資料以外,這份報告還提供了邊際分析,詳細說明您的裝置通過或未通過每項測試的方法。

使用 Keysight N1080B 測試點存取轉接器有助於執行最完整的量測。 Keysight N1080B 轉接器可提供進行收發器相容性測試所需的電氣量測相容性測試連接點。

搭配使用自動化切換解決方案和 N5399C 軟體,您可以:

  • 無需重新連接(可減少誤差)- 藉由自動測試多通道匯流排的每一個通道,大幅簡化測試流程
  • 維持準確度 - 工程師可使用是德獨有的 Keysight N2809A PrecisionProbe 或 N5465A InfiniiSim 補償切換路徑損耗和時脈偏差
  • 客製的測試 - 工程師可利用遠端編程連接介面和 N5467A 使用者定義應用軟體來擴充測試應用軟體,以便執行裝置控制、設備控制,並且建立客製化測試或腳本

更多有關是德自動化切換解決方案的詳細資訊,請至 www.keysight.com/find/switching