Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
- 是德科技首頁
- 產品與服務
- ...
- FieldFox 手持式分析儀軟體
- N99xxA FieldFox 手持式分析儀軟體
- N9912AU FieldFox 手持式軟體
N9912AU FieldFox 手持式儀器軟體
適用於輕巧、耐用的纜線與天線分析儀、頻譜分析儀、網路分析儀的軟體
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
HIGHLIGHTS
透過軟體升級功能,擴充 FieldFox 手持式分析儀的功能,以獲得更深入的量測和分析洞察力。這些精心設計的功能,讓工程師能在野外執行準確的量測,並獲得媲美桌上型儀器的結果。
適用於 N9912A 的功能(基本型:天餽線分析儀):
- VNA 傳輸/反射
- VNA 時域
- 混合模式 S 參數量測
- QuickCal
- 頻譜分析儀
- 干擾分析儀和頻譜圖
- 前置放大器
- USB 功率感測器支援
- 使用 USB 峰值功率感測器進行脈衝量測
- 內建功率錶
- 遠端控制功能
另外還有更多選項!
- 可用於例行維護和完整除錯的量測功能
- 透過 VNA、頻譜分析儀、內建功率錶、向量電壓錶等極致提昇效能
- 可在購買儀器或將現有儀器升級時訂購
頻譜分析
230/231 – 頻譜分析儀
透過 4 個軌跡選項、不同的檢測器類型、無線標準選擇功能,以及靈活的極限值,來執行高效能頻譜分析。
235 – 前置放大器
可提高頻譜分析儀靈敏度並降低顯示平均雜訊位準(DANL)。
236 – 干擾分析儀和頻譜圖
使用頻譜圖或瀑布圖,快速準確地辨識干擾信號。 可記錄並儲存軌跡隨時間的變化,以供離線處理。
312 – 通道掃描器
一次可對多達 20 個通道進行通道功率量測,以驗證信號覆蓋範圍、找出潛在的干擾問題,進而將網路效能最佳化。
纜線、天線和網路分析
010 – VNA 時域
顯示時域中的反射或傳輸係數,並使用時域閘控去除不必要的響應。
110 – 傳輸量測
支援向量網路分析儀模式,以便量測傳輸和反射(S21 和 S11)的振幅和相位。
111 – QuickCal
無需使用機械標準套件,即可輕鬆在現場對網路分析結果進行校驗。
303 – 網路分析
支援 S11(振幅和相位)的向量量測,以及 S21(僅限振幅)的純量量測。需要選項 110。
212 – 單埠混合模式 S 參數
支援網路分析儀模式,可執行平衡、混合模式 S 參數反射量測(Scc11、Sdd11、Scd11、Sdc11)。
215 – TDR 纜線量測
支援向量網路分析儀模式,以便量測所有 4 個 S 參數(S21、S11、S12、S22)的振幅和相位。
305 – 纜線與天線分析儀
對射頻纜線與天線進行故障排除並維持其效能。
308 – 向量電壓錶(VVM)
量測裝置的相位偏移和電氣長度,方便使用者透過大尺寸顯示器從遠距查看結果。
功率量測
208 – USB 功率量測與頻率
根據 USB 功率感測器量測結果與頻率的關係,分析混頻器和轉換器等裝置的純量傳輸響應。
302 – USB 功率感測器支援
使用 USB 峰值功率感測器,分析雷達和電子戰系統所使用的射頻脈衝。
330 – 使用 USB 峰值功率感測器進行脈衝量測
使用 Keysight USB 峰值功率感測器,有效地分析脈衝射頻信號。
工具程式
030 – 遠端控制功能
使用 iOS 或 Android 行動裝置,從遠端檢視並控制 FieldFox。
請參閱技術概述,以獲得各個軟體選項的詳細資訊。
免費試用
- 取得 30 天免費試用授權
- 啟用 FieldFox 選項
- 立即試用,以評估無功能限制的完整版軟體
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助