您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N1081A IEEE 802.3 相容性和除錯應用軟體,適用於 86100D DCA-X

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

完整的相容性與除錯解決方案

  • 滿足 10GBASE-KR (802.3ap) 和 40GBASE-KR4 (802.3bj) 的需求
  • 可量測超過 20 種參數
  • 具有便利的纜線偏移校正工具

靈活性和擴充性

  • 可在 86100D DCA-X 示波器或 PC 上進行操作
  • 可控制待測裝置和其他設備
  • 根據相容性限制或客製限制,對全部或已選的參數進行測試,以進行開發

省時功能

  • 使用除錯模式來完成廣泛的額外開發測試
  • 偏移校正量測通道
  • 控制待測元件
  • 方便與其他設備介接

敘述

可將測試時間由數小時縮短到幾分鐘。您可以使用 N1081A 相容性和除錯應用軟體,根據兩個 IEEE 802.3 標準所要求的所有發射參數,量測高速串列主機板、模組或 IC。您還可充分利用 Keysight 86108B 精密波形分析儀所提供的業界最低固有抖動的優勢。

超過 20 種測試

  • 信令速率
  • 上升與下降時間
  • 差動與共模振幅
  • 輸出雜訊
  • 抖動: RJ、DJ、DCD 和 TJ
  • 差動和共模回返損耗