您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

U4301A-1FP NVMe 和 PCIe 效能分析套件

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

PCI express 第 1、2 和 3 代協定架構

  • 通道速度達 2.5 GT/s、5.0 GT/s 和 8.0 GT/s
  • 通道寬度為 x1、x4、x8 和 x16
  • 增加 U4305A 協定模擬試驗器以便進行激發響應測試

NVMe 裝置分析與模擬

  • 小巧的 AXIe 模組化系統配置

敘述

是德效能分析套件包括真實資料輸送速率計算,以及 PCIe 資料流的響應時間量測。 設計人員可以使用它來量測和分析傳輸速率效能、PCIe 響應時間,以及其他操作量測,以獲得可將儲存裝置效能最佳化所需的深刻洞察。