這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
Millimeter-Wave Signal Generator Frequency Extension Module, 140 to 220 GHz
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 頻率範圍 140 至 220 Ghz
- WR5.1 輸出埠凸緣
- 4 dBm 高輸出功率
- 可透過 E8257D PSG、E8267D PSG、N5183B MXG 或者 N5173B EXG 直接驅動。
- 直接控制頻率並顯示在信號產生器上
- 毫米波頻率擴充模組提供脈衝、FM 和 ΦM 信號
- 內含 9 V 直流電源供應器
E8257DV05 毫米波信號產生器展頻模組是 VDI, Inc 放大器/倍頻器系列產品之一(WRxx SGX 系列),可直接搭配 E8257D 和 E8257D PSG、E8267D PSG、N5183B MXG 或 N5173B EXG 使用。該模組可為 WR5.1 波導頻段(140 至 220 GHz)提供高功率毫米波測試信號。E8257DV05 保留了 PSG 的高頻率準確度和頻率解析度。
如需更多毫米波測試設備解決方案,請洽 Virginia Diodes, Inc.(VDI)
如需了解更多毫米波信號源模組相關資訊,請造訪適用於信號產生器的毫米波配件
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型