您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 頻率範圍:325 至 500 GHz
  • WR2.2 輸出埠凸緣
  • 輸出功率高達 -10 dBm
  • 可透過 E8257D PSG、E8267D PSG、N5183B MXG 或者 N5173B EXG 直接驅動
  • 直接控制頻率並顯示在信號產生器上
  • 毫米波頻率擴充模組提供脈衝、FM 和 ΦM 信號
  • 內含 9 V 直流電源供應器

敘述

E8257DV02 毫米波信號產生器頻率延伸模組是 VDI 公司混放大器/倍頻器系列產品之一(WRxx SGX 系列),可直接與 E8257D 和 E8267D PSG 系列信號分析儀結合使用。該模組可為 WR2.2 波導頻段(325 至 500 GHz)提供高功率毫米波測試信號。E8257DV02 保留了PSG 的高頻率準確度和頻率解析度。

如需更多毫米試測設備解決方案,請洽 Virginia Diodes, Inc.(VDI)。 

相關產業與技術