您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E8257DV01 Millimeter-Wave Signal Generator Frequency Extension Module, 750 to 1100 GHz

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

N5173B
EXG X 系列微波類比信號產生器,9 kHz 至 40 GHz 

EXG X 系列微波類比信號產生器,9 kHz 至 40 GHz

N5173B
  • Up to 40 GHz
  • Best combination of output power, low harmonics, and step attenuation
  • Performs basic LO and parametric testing
0
N5183B
MXG X 系列微波類比信號產生器,9 kHz 至 40 GHz 

MXG X 系列微波類比信號產生器,9 kHz 至 40 GHz

N5183B
  • Up to 40 GHz
  • Best-in-class phase noise
  • Compact 2U alternative to the PSG in the lab, depot or field
0

相關軟體產品

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • 發現並執行指令,無需進行編程
    • 可產生 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python、Excel VBA 中指令序列所需的程式碼
    • 使用外掛程式,在 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 中提供簡易的儀器控制

相關產品與解決方案

  • No image available E8257D PSG 類比信號產生器,100 kHz 至高達 67 GHz 

    E8257D PSG 類比信號產生器,100 kHz 至高達 67 GHz

    • 67 GHz(可延伸至 500 GHz)
    • 高效能:航太與國防、研發

  • No image available E8267D PSG 向量信號產生器,100 kHz 至 44 GHz 

    E8267D PSG 向量信號產生器,100 kHz 至 44 GHz

    • 44 GHz(可延伸至 500 GHz)
    • 高效能:研發、製造
    • 高達 80 MHz 的頻寬,配有內部基頻信號產生器,外部 I/Q 輸入高達 2 GHz
    • 搭配使用 Signal Studio 軟體可即時產生信號

  • No image available N5173B EXG X 系列微波類比信號產生器,9 kHz 至 40 GHz 

    N5173B EXG X 系列微波類比信號產生器,9 kHz 至 40 GHz

    • Up to 40 GHz
    • Best combination of output power, low harmonics, and step attenuation
    • Performs basic LO and parametric testing

  • No image available N5183B MXG X 系列微波類比信號產生器,9 kHz 至 40 GHz 

    N5183B MXG X 系列微波類比信號產生器,9 kHz 至 40 GHz

    • Up to 40 GHz
    • Best-in-class phase noise
    • Compact 2U alternative to the PSG in the lab, depot or field

相關產業與技術