您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 121,331

一般配置  

一般配置

N2819A Differential probe -800 MHz with AutoProbe

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 適合各種應用的超寬動態範圍: ±15V 差動,±30V 共模
  • 低探棒負載的高輸入電阻與低輸入電容: 輸入間為 200 kΩ//1pF
  • 直接連接至 AutoProbe 介面 (無需使用電源供應器)
  • 適用於高速功率測量、數位差動匯流排和車用串列匯流排(CAN、LIN、Flexray)
     

敘述

Keysight N2793A 差動式探棒為今日高速功率量測、車用匯流排量測,以及高速數位系統設計,提供優異的高速差動信號量測。 Keysight N2793A 差動式探棒提供 10:1 衰減率,可用於各種不同的應用。 這些探棒提供各種不同的探針 (probe tip) 配件,以便在極小空間內量測小型與大型元件。 此探棒並配備直流阻絕電容器,以便阻隔輸入信號中不想要的直流成分。

此差動式探棒具有 200 kΩ 的輸入電阻和 1 pF 的低輸入電容,可將電路負載減到最少。Keysight N2819A探棒可與具有 50 Ω AutoProbe 介面輸入的某些 InfiniiVision 和 Infiniium 示波器相容。 此探棒由 InfiniiVision 和 Infiniium AutoProbe 介面直接供電。 如果示波器沒有 AutoProbe 輸入介面,可使用 N2793A。