您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

U1173B 與我們的手持式數位萬用電錶相容,可無限制地將資料記錄到 PC

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 1,090

一般配置  

一般配置

U1173B IR-USB cable, all U1200 series handheld multimeter VOLT: DC 3.3V - 5V

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 最高傳輸速率:每秒 19,200 位元
  • 用於遠端控制以及將資料記錄到 PC
  • 操作溫度:0 - 50°C
  • NEW:支援 Windows 10

敘述

Keysight U1173B IR - USB PC 連接纜線相容於 U1210、U1230、U1240、U1250 和 U1270 系列手持式數位萬用電錶。

U1240 系列需要額外的 U1179A IR 連接支架。