您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

  • 單次掃頻頻率範圍為 10 MHz 到 110 GHz
  • 連接埠 1 上的 25 dB 微米衰減器
  • 32 個頻道與每條軌跡 16,001 個量測點
  • 兩種新的校驗功能,資料架構校驗標準和擴大校驗演算法,可提供增強的準確度和設計信心
  • 具 Bias Tee 和埠 2 衰減器的釐米波模組

敘述

Keysight N5250A毫米波PNA系列網路分析儀系統植基於一個穩固的基礎,它提供了解決您在毫米波應用的設計與測試挑戰所需的效能、連接能力與彈性。這個系統讓您以絕佳的準確度和速度,來分析同軸與晶圓上元件的特性。

N5250A提供從10 MHz到110 GHz的單一掃描量測,以涵蓋最大的頻率範圍。小巧的測試點和兩個內建的合成器,有助於節省空間及降低總維護成本。

量測系統包括:E8361A PNA系列網路分析儀,加上選項H11 IF即可執行110 GHz的操作;N5260A毫米波控制器;以及併搭的安裝與生產力協助。

高效能、熟悉的Windows®介面及強大的設定能力,提供了絕佳的量測準確度與可用性。