這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 頻寬為1 GHz
- 取樣率最高達4 GSa/s
- 最大到128 Mpts的記憶體選項
- 標準的1 Mpts記憶體
- 簡單的類比式面板及Windows® GUI
- 16900/16700/1680/1690系列邏輯分析儀與示波器的時序連接選項
- 具網際網路連線遠端控制的能力及觸發後送出電子郵件的功能
- 被動式測試探棒必須分開訂購
Infiniium 54833A DSO數位信號示波器為最低價位的1 GHz頻寬的示波器。擁有創新的MegaZoom技術,提供高達128 Mpts 深度記憶體。有了先進MegaZoom深度記憶體的技術,您能迅速得到最佳解析度的顯示及記憶體深度最大可達16M點。1 GHz頻寬及4 GSa/s的最佳取樣率可快速、正確的擷取信號。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型