您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品之替代產品如下:

相關軟體產品

  • Screen shot for memory upgrade N5408A Keysight Infiniium 54830 系列 2 頻道示波器記憶體升級 [已停產] 

    N5408A Keysight Infiniium 54830 系列 2 頻道示波器記憶體升級 [已停產]

    Keysight Infiniium 54830 系列 2 頻道示波器記憶體升級

  • Local License N5435A Infiniium 示波器的 Infiniium 應用程式伺服器授權 

    N5435A Infiniium 示波器的 Infiniium 應用程式伺服器授權

    Keysight N5435A Infiniium 應用程式伺服器授權,在 Infiniium 應用軟體資產管理上,提供了更進一步的使用者彈性。

  • AA N5391A 低速序列資料分析軟體 

    N5391A 低速序列資料分析軟體

    低速串列資料分析(SDA)軟體針對I2C及二線或三線式串列周邊介面(SPI)串列通訊匯流排,提供一個快速而容易的除錯方法。

  • EZJIT screen shot N5400A EZJIT Plus 抖動分析軟體選項 

    N5400A EZJIT Plus 抖動分析軟體選項

    「EZJIT Plus」能自動偵測示波器輸入資料的嵌入時脈頻率及重複性碼型,並計算資料相關抖動 (data-dependent jitter, DDJ) 的程度

  • Infiniium 54830/50系列示波器適用的EZJIT抖動分析軟體 E2681A EZJIT抖動分析軟體 

    E2681A EZJIT抖動分析軟體

    Infiniium 54830系列和54850系列示波器適用的抖動分析軟體

  • InfiniiScan Event Identification Software for 80000 Series oscilloscopes N5414A 適用於 90000 和 80000 系列示波器(N5414A)InfiniiScan 事件辨識軟體 [已停產] 

    N5414A 適用於 90000 和 80000 系列示波器(N5414A)InfiniiScan 事件辨識軟體 [已停產]

    適用於 Infiniium 系列示波器的 InfiniiScan 事件辨識軟體

  • N5392A N5392A 乙太網路電氣效能驗證與認證軟體 [已停產] 

    N5392A 乙太網路電氣效能驗證與認證軟體 [已停產]

    乙太網路電氣效能驗證與認證軟體,提供了快速可靠的方式,以驗證乙太網路電氣規格的相容性。

  • 54830系列用的高速串列資料分析軟體選項 N5384A 高速串列資料分析軟體選項 

    N5384A 高速串列資料分析軟體選項

    高速串列資料分析軟體為使用嵌入式時脈的高速串列介面設計,提供驗證信號完整性的有效方法。

相關產品與解決方案

  • 1130A-series probe 1130A 系列InfiniiMax 1.5 GHz測試探棒 [已停產] 

    1130A 系列InfiniiMax 1.5 GHz測試探棒 [已停產]

    新的經濟型InfiniiMax 1130A 1.5-GHz差動式測試探棒與Infiniium 54830系列示波器的完美組合,可提供更準確的高速差動式信號探測。

  • 1130A-series probe 1130B InfiniiMax 1.5 GHz 探棒 

    1130B InfiniiMax 1.5 GHz 探棒

    • 頻寬:1.5 GHz
    • 動態範圍:+/- 2.5V
    • 直流偏移範圍:探量單端時為 +/- 12V
    • 最高輸入電壓:30V 峰值