您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

相關產品與解決方案

  • N9082A LTE TDD N9082A LTE TDD 量測應用軟體 [已停產] 

    N9082A LTE TDD 量測應用軟體 [已停產]

    • LTE FDD 符合標準 3GPP 第 9 版標準
    • 下行鏈路 (OFDMA) 和上行鏈路 (SC-FDMA)
    • 上行鏈路和下行鏈路適用之傳輸層通道解碼能力
    • 可使用 BBIQ 硬體發射 RF 和類比基頻量測
       

  • No image available M9393A 高效能型 PXIe 向量信號分析儀: 50 GHz 

    M9393A 高效能型 PXIe 向量信號分析儀: 50 GHz

    • 9 kHz 至 8.4 GHz、14 GHz、18 GHz 或 27 GHz
    • 透過選項 FRX 可將頻率擴充為 50 GHz(最小頻率為 3.6 GHz)
    • 40 MHz(標配) 、100 MHz 或 160 MHz 分析頻寬,以及選項 WB1 的寬頻 IF 輸出
    • 多達 4 個同步通道

  • No image available M9391A PXIe 向量信號分析儀:6 GHz 

    M9391A PXIe 向量信號分析儀:6 GHz

    • 1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz
    • 40 MHz (標配)、100 或 160 MHz 分析頻寬
    • 支援多達 8 個時序同步、相位同調通道
       

  • No image available 89600 VSA 軟體 

    89600 VSA 軟體

    • 完整的解調變與向量信號分析
    • 可對多個無線訊框(radio frame)中的 MAC、RLC 與 RRC 層訊息進行解碼與驗證
    • 適合蜂巢式、無線網路、航太、國防、一般應用