這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 儀器工作流程軟體
- PathWave X 系列量測應用軟體
- M9073A W-CDMA/HSPA+ 量測應用軟體 [已停產]
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
信號分析
- 可根據 3GPP 第 8 至 99 版標準分析 W-CDMA、HSPA 和 HSPA+ 信號
- 上行鏈路/下行鏈路射頻發射器量測
- 具單鍵量測功能,並可依據標準判定通過/不通過
量測功能
- 下行鏈路: EVM、頻率誤差、CPICH 功率準確度、64QAM RCDE、SEM、ACLR 以及更多量測功能
- 上行鏈路: EVM、頻率誤差、PkCDE、RCDE、PRACH 功率、時槽功率、SEM、ACLR 以及更多量測功能
- 自動偵測擾碼、所有可用通道和信號,以及預設的測試模式 (TM1 至 TM6)
- 可檢視多種量測結果: 星狀圖、碼域、數值顯示、頻譜、時域
效能(取決於硬體配置)
- 複合 EVM 位準: 高達 0.5%
- 分析頻寬: 高達 160 MHz(須配備 M9391A/M9393A 選項 B16)
- 與 M9391A PXI VSA 和 M9393A 高效能型 PXI VSA 相容
其他特色
- 資源管理員可讓使用者同時存取 X 系列應用軟體和硬體驅動程式,以加快量測速度
- 可升級的授權碼
- 可轉移式軟體授權允許在一台主機內配置多達 4 個 PXI VSA
- SCPI 遠端操作介面
W-CDMA/HSPA+ 量測應用軟體是是德模組化 PXI 向量信號分析儀通用程式庫中的一款應用軟體,可將 PXI VSA 轉換為標準發射器測試儀。該應用軟體提供快速的單鍵式射頻相符性量測,以幫助您設計、測試和製造 W-CDMA/HSPA+ 基地台和用戶端裝置。 此量測應用軟體嚴格遵循 3GPP 標準,能讓您克服設計與製造挑戰並保持領先優勢。
射頻發射器測試
- 利用單鍵量測功能大幅簡化量測設定,使用單一選項就能對下行與上行鏈路進行量測,並依據 3GPP TS25.141 和 TS34.121 標準進行合格/不合格測試
- 可選用多種軌跡圖表快速進行除錯與設計驗證: I/Q 量測極座標圖;碼域功率;峰值/平均值指標可顯示數值結果表以及平均和峰值保留之統計結果;擷取時間一覽表可顯示含有多重時槽的量測結果;時槽 CDE/EVM 可在三個視窗中顯示 EVM、峰值 CDE 和頻率誤差
- 可在寬廣的動態範圍中執行鄰近通道功率量測。 可對基地台系統執行單載波和多載波 ACLR 量測,也能對其他元件(像是必須符合更嚴格要求的放大器)執行相同量測。
- 使用上行鏈路功率控制量測來對您的UE裝置進行特性分析。 此功率控制量測包括: 時槽功率、PRACH 功率和時槽相位。 除了時槽功率之外,時槽相位可量測相位誤差、頻率誤差和上行鏈路時槽 EVM,並可用於 3GPP UE 相位不連續性量測。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型