您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

M9073A W-CDMA/HSPA+ 量測應用軟體

售貨廠商:

一般配套價格 NT$ 636,291

一般配置

M9073A W-CDMA/HSPA+ Measurement Application

  • M9073A-1TP W-CDMA measurement application, transportable perpetual license
  • M9073A-2TP HSDPA / HSUPA measurement application, transportable perpetual license
  • M9073A-3TP HSPA+ measurement application, transportable perpetual license

一般配套價格 NT$ 636,291

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

信號分析

  • 可根據 3GPP 第 8 至 99 版標準分析 W-CDMA、HSPA 和 HSPA+ 信號
  • 上行鏈路/下行鏈路射頻發射器量測
  • 具單鍵量測功能,並可依據標準判定通過/不通過

量測功能

  • 下行鏈路: EVM、頻率誤差、CPICH 功率準確度、64QAM RCDE、SEM、ACLR 以及更多量測功能
  • 上行鏈路: EVM、頻率誤差、PkCDE、RCDE、PRACH 功率、時槽功率、SEM、ACLR 以及更多量測功能
  • 自動偵測擾碼、所有可用通道和信號,以及預設的測試模式 (TM1 至 TM6)
  • 可檢視多種量測結果: 星狀圖、碼域、數值顯示、頻譜、時域

效能(取決於硬體配置)

  • 複合 EVM 位準: 高達 0.5%
  • 分析頻寬: 高達 160 MHz(須配備 M9391A/M9393A 選項 B16)
  • 與 M9391A PXI VSA 和 M9393A 高效能型 PXI VSA 相容

其他特色

  • 資源管理員可讓使用者同時存取 X 系列應用軟體和硬體驅動程式,以加快量測速度
  • 可升級的授權碼
  • 可轉移式軟體授權允許在一台主機內配置多達 4 個 PXI VSA
  • SCPI 遠端操作介面

敘述

W-CDMA/HSPA+ 量測應用軟體是是德模組化 PXI 向量信號分析儀通用程式庫中的一款應用軟體,可將 PXI VSA 轉換為標準發射器測試儀。該應用軟體提供快速的單鍵式射頻相符性量測,以幫助您設計、測試和製造 W-CDMA/HSPA+ 基地台和用戶端裝置。 此量測應用軟體嚴格遵循 3GPP 標準,能讓您克服設計與製造挑戰並保持領先優勢。

射頻發射器測試

  • 利用單鍵量測功能大幅簡化量測設定,使用單一選項就能對下行與上行鏈路進行量測,並依據 3GPP TS25.141 和 TS34.121 標準進行合格/不合格測試
  • 可選用多種軌跡圖表快速進行除錯與設計驗證: I/Q 量測極座標圖;碼域功率;峰值/平均值指標可顯示數值結果表以及平均和峰值保留之統計結果;擷取時間一覽表可顯示含有多重時槽的量測結果;時槽 CDE/EVM 可在三個視窗中顯示 EVM、峰值 CDE 和頻率誤差
  • 可在寬廣的動態範圍中執行鄰近通道功率量測。 可對基地台系統執行單載波和多載波 ACLR 量測,也能對其他元件(像是必須符合更嚴格要求的放大器)執行相同量測。
  • 使用上行鏈路功率控制量測來對您的UE裝置進行特性分析。 此功率控制量測包括: 時槽功率、PRACH 功率和時槽相位。 除了時槽功率之外,時槽相位可量測相位誤差、頻率誤差和上行鏈路時槽 EVM,並可用於 3GPP UE 相位不連續性量測。