這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- 產品與服務
- 頻譜分析儀(信號分析儀)
- M9080A LTE FDD 量測應用軟體 [已停產]
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
信號分析
- 根據 3GPP 第 9 版標準執行 LTE FDD 相符性量測
- 透過單一軟體量測下行鏈路 (OFDMA) 與上行鏈路 (SC-FDMA) 的射頻發射器
- 可對上行鏈路和下行鏈路進行傳輸層通道解碼
量測功能
- 基地台(eNB): 錯誤向量幅度 (EVM)、頻率誤差、DL RS 功率、發射器分支之間的時間校準、參考信號 Tx 功率 (RSTP)、OFDM 符號發射功率 (OSTP)、頻譜放射遮罩 (SEM)、鄰近通道洩漏比 (ACLR) 等。
- 用戶端裝置 (UE): EVM、頻率誤差、I/Q 偏移、頻譜平坦度、頻段內輻射、發射開/關功率、SEM、ALCR 等等
- 傳輸層通道解碼: 存取解對映、解交錯、解擾碼、解速率匹配與解碼資料。
- 使用多種顏色編碼的結果顯示: EVM 對子載波、EVM 對符號、EVM 對插槽、EVM 對資源區塊 (RB)、偵測到的配置 (子載波對符號)、錯誤摘要表、訊框摘要表等。
效能(取決於硬體配置)
- 殘餘 EVM,5 MHz 下行鏈路信號: 高達 0.34%
- 分析頻寬: 高達 160 MHz(須配備 M9391A/M9393A 選項 B16)
- 與 M9391A PXI VSA 和 M9393A 高效能型 PXI VSA 相容
其他特色
- 資源管理員可讓使用者同時存取 X 系列應用軟體和硬體驅動程式,以加快量測速度
- 可升級的授權碼
- 可轉移式軟體授權允許在一台主機內配置多達 4 個 PXI VSA
- SCPI 遠端操作介面
LTE TDD 量測應用軟體是是德模組化 PXI 向量信號分析儀通用程式庫中的一款應用軟體,可將 PXI VSA 轉換為標準發射器測試儀。該應用軟體提供快速的單鍵式射頻相符性量測,以幫助您設計、測試和製造 LTE FDD 基地台和用戶端裝置。 此量測應用軟體嚴格遵循 3GPP 標準,能讓您克服設計與製造挑戰並保持領先優勢。
射頻發射器測試
- 可自動偵測下行鏈路通道與信號,大幅簡化量測設定。 可重新呼叫 E-TM 預設值,以便根據 3GPP TS 36.141 相符性標準文件,執行並簡化 eNB 相符性測試。
- 可在所有 LTE 通道頻寬上,以及所有通道與信號上執行量測,並可依資源區塊、子載波、插槽或符號等條件來檢視量測結果。 具色彩編碼及標記連結的圖形顯示,讓您能更快找到問題並迅速解決。
- 利用傳輸層解碼功能進行實體層以外的測試。 在接收器鏈路的各點上存取資料,如解對映、解交錯、解擾碼、解速率匹配與解碼資料,以解決傳輸層問題並驗證通道編碼的正確性。 解對映、解交錯、解擾碼、解速率匹配與解碼資料。
- 相較於傳統 EVM 量測,「相符性 EVM」量測功能最高可提供高兩倍的製造測試速度。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型