Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- EDA 軟體
- PathWave 系統設計(SystemVue)
- W1711EP SystemVue 引擎 [Discontinued]
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 添加一個額外的獨立資料流程模擬引擎,在 Windows 或 Linux 上進行更快的驗證和平行計算
- 允許加入使用者定義的演算法(C++、.m)、SystemVue 模擬原語以及附加程式庫
- 可以從 W1461 SystemVue GUI 和 W1712 SystemVue 分散式運算套件調用,也可以利用外部程式,透過 API 調用
W1711EP/ET SystemVue Engine(SVE)是一款可擴充的獨立資料流程模擬器,可加到 SystemVue 環境中,以增強無線通訊和航太/國防領域的系統架構師和系統驗證人員的模擬能力。每個在 Windows 作業系統上運作的 W1461BP/BT SystemVue 環境均包括一個內建的 SystemVue Engine。額外的 W1711 SystemVue Engine 可支援更多的並行模擬;在 Linux 伺服器上進行分散式運算;並能使用正規的 API 靈活地自動執行獨立的回歸測試套件。
使用 W1711 SystemVue 的理由
對於想將各種通信實體層基頻驗證參考程式庫,整合到其軟體中的使用者來說,W1711 SystemVue Engine 是一套理想的工具。藉由直接整合 SystemVue Engine(無 SystemVue 操作介面),使用者可充分利用是德科技的參考程式庫,例如 W1905 雷達模型庫和應用程式範例,以便自動建立測試框架,打造可執行額外信號處理的無線平台,並推動建立具有衰減的參數化環境情境。
軟體整合商可使用 SystemVue Engine 的這些特性:
- 命令列執行 - Engine 可以在命令提示下執行,以便檢驗所開發工作區的模擬結果。這項功能讓 SVE 整合工程師在開始撰寫程式之前,便能輕鬆驗證工作區
秘訣:藉由在命令提示下執行不帶參數的 SystemVue Engine,可獲得 SVE 的語法。
C:\Program Files\SystemVue2013.08\Bin>systemmvueengine Usage: SystemVueEngine [] [--output ] [--logpath ] [--exportHDF5 ] [--libpaths ...]
- Linux 或 Windows 作業系統 – SystemVue Engine 同時支援 Windows 和 Linux 作業系統,以便在現代 IT 基礎設施中獲得經濟有效且安全的效能
- 平行/並行引擎 – 額外的模擬器授權允許多個並行的 SystemVue Engines,使用不同的參數集來分析有問題的掃描結果。W1712 SystemVue 分散式運算套件可透過 Linux LSF 伺服器群支援 8 個實例, 所以只需添加額外的 W1711 SystemVue Engines,便能在 Windows 上實現更簡單的配置,並可同時使用獨立的模擬實例,充分發揮個人電腦多核、多執行緒的優勢
階層化程式設計架構
SystemVue 引擎基礎設施和它的應用程式介面(API)使您將 SystemVue 資料流科技嵌入您的程式中更為容易。SystemVue Engine 基礎設施及其應用程式設計介面(API),讓您能輕易地將 SystemVue 資料流程技術整合到自己的程式中。這個程式設計基礎設施提供階層化類別、結構、組合以及包含說明的介面,以便於部署 SVE 整合。
這個 API 的主要部分在 SVEClient 命名空間中說明,並提供一些類別,讓程式設計師的工作更加簡單,例如:
- 建立和終止 session:session 是一種採用變數形式儲存資訊的方式,可以跨越多個實例來使用。SVE session 物件可以在打開工作區之前建立,並在模擬結束後終止
- 探索工作區:您可以找到在其中定義的不同分析方法、與分析有關的設計頂層參數,以及輸入/輸出協同模擬介面
- 設定並執行協同模擬:使用這些類別,可執行頂層參數設定和執行/分析功能
支援分散式運算
多核系統和叢集的普及,為 SVE 進行平行計算奠定了基礎。SystemVue 獨立模擬引擎是分散式模擬功能的核心,可執行單純的並行模擬,讓處理器能一邊執行其任務,一邊處理其他任務,兩者互不影響。分散式模擬的一個傳統應用是「參數掃描」。如果每個掃描點的模擬與其他掃描點模擬無關,則可在批次處理模式下,使用命令列腳本,在不同機器之間劃分這些掃描點。
有關分散式運算選項更深入的討論,請參閱 W1712 SystemVue 分散式運算 8 套。
如何評估 W1711 SystemVue Engine?
- 索取 SystemVue 試用版:https://www.keysight.com/find/eesof-systemvue-evaluation
配置
W1711 SystemVue Engine 可以加到下列任何 SystemVue 環境或套件。如果正在調用其他程式庫,那麼還需取得這些程式庫的授權。
網路授權的 W1711 常與 W1712 分散式運算 8 套結合使用,以完全承擔使用者本機的負載,使其得以繼續執行 Windows 模擬。