您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

U7249B MIPI M-PHY 相符性測試應用軟體

產品狀態: 已停產
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

提供自動化量測功能與高準確性,可節省量測時間

  • 提高準確性、節省時間,並支援重測穩定度
  • 進階除錯模式可用於故障排除
  • 提供邊限分析與通過/不通過相符性報告
  • 切換解決方案適用於自動化多通道測試

支援的標準

  • MIPI 聯盟規格 M-PHY v2.02 第 5 節電氣特性標準
  • MIPI 聯盟 M-PHY 相符性測試套件 v1.00

需求

  • 適用於 Keysight 9000/90000 系列示波器的 Infiniium 4.20 或更高版本軟體
  • Keysight U7249B-1FP MIPI M-PHY 相容性測試軟體(選項 047 適用於最新 9000/90000 系列示波器或 N5435A-043 伺服器授權)
  • Keysight E2688A 高速串列資料分析(選項 003 適用於最新的 9000/90000 系列示波器或 N5435A-003 伺服器授權),以及N5400A EZJIT Plus抖動分析(選項003適用於最新的9000/90000系列示波器或N5435A-001伺服器授權)
  • Keysight U7249B-7FP MIPI M-PHY 切換矩陣軟體 – 選配(選項 704 適用於最新 90000 系列示波器或 N5435A-704 伺服器授權)

擴充功能

  • 使用 Keysight N5467A 使用者定義應用工具(www.keysight.com/find/uda),以便:
  • 建立完全整合的客製化測試、配置變數和連接指示
  • 在執行序列中插入外部應用程式呼叫,例如 MATLAB scripts 或是裝置控制器
  • 配置用於您的測試套件的外部儀器

敘述

適用於 Keysight Infiniium 示波器的 U7249B MIPI M-PHY 相容性測試軟體,可讓您快速簡單地驗證嵌入式 M-PHY 資料鏈路並進行除錯。M-PHY 相容性測試軟體可讓您針對 DigRF v4、UniPro、LLI、UFS、CSI-3、SSIC 和 M-PCIe 架構,自動執行 M-PHY 電氣符合性檢查表測試, 並以靈活的報告格式顯示測試結果。 除了量測資料以外,這份報告還提供了邊限分析,以顯示您的裝置以多小的差距通過或未通過每項測試的情形。

另外,自動化切換解決方案可協助工程師進行:

  • 無需重新連接(消除誤差)- 藉由自動測試多通道匯流排的每一個通道,大幅簡化測試流程
  • 維持準確度 - 工程師可使用是德獨有的 Keysight N2809A PrecisionProbe 或 N5465A InfiniiSim 補償切換路徑損耗和時脈偏差
  • 客製的測試 - 工程師可利用遠端編程連接介面和 N5467A 使用者定義應用軟體來擴充測試應用軟體,以便執行裝置控制、設備控制,並且建立客製化測試或腳本