Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- EDA 軟體
- PathWave 系統設計(SystemVue)
- W1902EP SystemVue 數位數據機程式庫 [Discontinued]
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
W1902EP/ET 數位數據機程式庫是 SystemVue 的一個附加模擬程式庫,可對 40 種用於衛星、軍事和商用無線通訊系統的數位調變格式,進行發射、接收以及誤碼率(BER)分析。此外,W1902 還提供定框、直接序列展頻(DSSS)功能,並支援 25 種線性調變格式的參考接收器設計。此程式庫可與寬頻測試設備結合使用,以協助您提升設計工作效率,減少進行驗證所耗費的心力,並跨越整個通訊設計週期(從演算法到部署,再到硬體驗證),以便使用基於模型的設計方法。
提高航太與國防應用的工作效率與靈活性
隨著軍事和衛星通訊網路朝著高容量、低延遲的方向發展,許多通訊設計人員持續對專案投入更多的時間,來維護個人的模擬模組及工具。
- W1902 數位數據機程式庫針對常用的調變格式,提供可靠的商用現成(COTS)參考,可減少額外的建模時間,並簡化驗證工作
- W1902 還可輕易地連接到測試設備及其他射頻設計工具,為 RF/FPGA 協同設計和數位預失真,提供更精確的系統模擬,讓測試設備能夠支援當今更寬的頻寬
- SystemVue 也可輕鬆匯入 C++、MATLAB 和 HDL 格式的 IP(智慧財產),並且納入機密、安全及學術研究應用所需的附加建模資訊
- W1902 尤其適用於「軟體無線電」(SDR)和「感知無線電」(CR)的研究工作
W1902 數位數據機程式庫,如搭配使用可改善設計重複使用率和分散式協作的 EDA 軟體授權,可為使用者提供高效率且受到廣泛支援的 COTS 環境,同時還可保留客製/安全設計團隊所需的靈活性。
哪些人需要使用 SystemVue 數位數據機程式庫?
系統架構師、基頻演算法開發人員和射頻元件設計人員,可在研發初期使用 W1902 數位數據機程式庫,對通訊系統架構、元件和 DSP 演算法進行驗證。W1902 還可為客製應用和專有通訊鏈路,提供一個方便的建模平台。
SystemVue 環境可透過腳本編寫,連接到 Keysight ADS 等射頻設計工具及高效能測試設備,以便在整個產品生命週期中,出色的靈活性與一致性。
主要應用
- 衛星通訊,包括地面對太空、太空對太空,以及外太空通訊
- 軍事通訊與安全回程(backhaul)
- 學術研究
- 為專屬調變格式提供更廣泛的測試設備支援
- 元件驗證
主要優點
- 在開放建模環境中使用可信賴的 IP 參考,實現更高的工作效率
- 減少專案額外花費的時間;減輕腳本編寫、驗證工作量,並降低 NRE 費用
- 利用 SystemVue 強大的 RF-DSP 協同設計功能加快部署速度
包含哪些元件?
參考發射器 | 參考接收器 |
---|---|
|
|
註:
- 在發射器信號源之外總共支援 40 種調變格式。另外,使用包含在 SystemVue 核心環境中的 “DigitalMod” 信號源,可提供多種原始調變功能(僅限信號源)。這些免費的信號源不支援定框、DSSS 或解調。
- W1902 總共支援 40 種解調格式。參考接收器則支援其中的 25 種。
- Keysight 89600 VSA 軟體的選項 AYA 提供部份動態視覺化功能。89600 VSA 不提供定框、DSSS 或解調資料輸出。
以定框、DSSS,以及用於 BER 之完整 TX/RX 參考設計支援的格式
16-QAM 32-QAM 64-QAM 128-QAM 256-QAM 512-QAM 1024-QAM 2048-QAM 4096-QAM |
BPSK DBPSK QPSK pi/2 DBPSK 8-PSK DQPSK 16-PSK pi/4 DQPSK 16-APSK D8PSK 32-APSK pi/8 D8PSK Custom APSK pi/4-CQPSK Star 16-QAM Star 32-QAM |
支援簡單調變/解調的其他格式
OQPSK SOQPSK-TG SOQPSK-MIL* IJF-OQPSK FQPSK EFQPSK CQPSK EDGE-8PSK |
2FSK 4FSK 8FSK 16FSK MSK GMSK M-ary CPM Multi-h CPM* |
*有一些條件限制
圖 1:W1902 數位數據機程式庫支援 34 種基本調變/解調格式的定框和展頻功能,讓通訊系統設計人員能夠快速分析衛星與軍用無線鏈路的 BER 效能。
圖 2: 在此範例中,W1902 程式庫是用來分析一個存在放大器非線性效應、有限 ADC 解析度、AWGN 接收器雜訊,以及簡單通道效應的 512 QAM 通訊鏈路。同樣的腳本功能也可與驗證環節中的射頻測試設備結合使用,以加強可信度。
配置
W1902 數位數據機程式庫可作為選項添加到任何 W146x 系列 SystemVue 環境或軟體套件中。
工程師常使用互補的是德科技軟體(例如 Keysight I/O 程式庫、Command Expert 和 89600 VSA 軟體),將 SystemVue 連接到是德科技測試設備,如 AWG、數位轉換器、射頻信號源及射頻分析儀等等。
更多資訊
請洽是德科技 EEsof EDA 業務專員,詢問有關此程式庫、相關訓練與咨詢服務的詳細資訊。