您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E4980AL 精準型 LCR 錶,20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz

售貨廠商:

一般配套價格 NT$ 139,271

一般配置

E4980AL Precision LCR Meter

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • E4980AL-032 20Hz to 300 kHz with DCR
  • E4980AL-710 No Interface
  • E4980AL-710 No Interface

一般配套價格 NT$ 139,271

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

頻率

  • 20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz,在任何頻率範圍內均提供 4 位數解析度

基本準確度

  • 提供 0.05% 基本準確度,在低阻抗和高阻抗時具備極佳的量測重測度

更多功能

  • 100 uV 至 2 Vrms、1 uA 至 20 mA 可變測試信號
  • 1.5/2 V 的直流偏壓
  • 自動位準控制
  • 直流電阻
  • 201 個點的條列掃描
  • 具備 LAN、USB 和 GPIB 等多種電腦連接介面
  • 頻率升級能力

敘述

E4980AL 精準型 LCR 錶提供準確度、速度,與多功能的完美組合,可執行包羅萬象的元件量測。頻率升級選項可保障設備投資並提高資產利用率。

即使在低阻抗與高阻抗範圍內,這款儀器也能提供飛快的量測速度與出色的效能,是元件與材料研發以及生產測試的最佳工具。支援 LAN、USB 和 GPIB PC 連線能力,可大幅提升設計與測試效率。配備 N1500A-005/006 材料量測套件的 E4980AL 適用於材料量測,可提供從測試夾具設定到報表產生的簡易量測。

E4980AL 提供適用於各種不同量測應用的配件。所有配件可支援簡單可靠的量測。查看最完整的配件選擇

E4980AL 是否符合您的需求?查看經濟型 LCR 錶的產品比較表

如果頻率範圍高達 2 MHz,請參考 E4980A 精準型 20 Hz 至 2 MHz LCR 錶

註:E4980AL 精準型 LCR 錶可透過是德科技全球授權經銷商訂購。