您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

V9081A Bluetooth 量測應用軟體

產品狀態: 已停產
此產品已停產

主要技術規格

產品特色

  • 符合 Bluetooth® 核心規格版本 2.1+ EDR 和節能(Bluetooth 4.0)標準
  • 具單鍵量測功能,並可依據標準判定合格/不合格

量測功能

  • 結合輸出功率(基本速率或低功耗)或是EDR相對功率和調變量測的發射器分析功能,使用單次取得的多種量測結果
  • 調變: 偏差、初始載波頻率容差(ICFT)、載波頻率漂移、EDR頻率穩度和EDR調變準確度
  • 頻譜量測: 輸出頻譜頻寬、鄰近通道功率和EDR頻寬內雜散放射
  • 可檢視多種量測結果: 射頻波封、解調變波形、射頻頻譜、數字顯示

其他特色

  • 可升級的授權碼
  • 可轉移式授權
  • SCPI 遠端操作介面

敘述

Keysight V9081A Bluetooth 量測應用軟體適用於 E6630A 無線連結測試儀。 此量測應用軟體完全符合 Bluetooth 核心標準,提供基於標準的快速單鍵量測和調變分析功能,可在對下一代 Bluetooth 裝置與模組進行生產測試時,更快完成校驗和驗證。

射頻發射器測試

  • 利用單鍵量測功能大幅簡化量測設定,使用單一選項就能各種類型的資料封包進行量測,並依據 Bluetooth 核心標準版本 2.1+ EDR 和節能(Bluetooth 4.0)標準執行合格/不合格測試
  • 在單次發射器量測中,利用基本資料速率和節能技術,可獲得多個輸出功率結果、調變特性、初始載波頻率容差和載波頻率漂移的組合 對 EDR 信號的相對發射器功率、頻率穩度準確度和差動相位解碼進行分析
  • 只需按下一個按鈕,便可使用專屬演算法對 79 通道(79 MHz)中的 EDR 信號執行基本速率鄰近通道功率和頻寬內雜散放射