您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

V9077A WLAN 量測應用軟體

產品狀態: 已停產
此產品已停產

主要技術規格

產品特色

  • 完全符合 IEEE 802.11 系列標準
  • 具單鍵量測功能,並可依據標準判定合格/不合格
  • 單次擷取多種量測結果

量測功能

  • IQ 信號量測功能: 功率對時間、互補累積分佈函數、頻譜平坦度、調變分析以及更多量測功能
  • 可檢視多種量測結果:OFDM 信號的信號星座圖、EVM 對符碼、EVM 對次載波、以及數值結果顯示
  • 802.11n (MCS 0-7) 的 OFDM 資料叢發資訊、HT-Sig 資訊和 802.11ac (MCS 0-9) 的 VHT-Sig 資訊

其他特色

  • 可升級的授權碼
  • 可轉移式授權
  • SCPI 遠端操作介面

敘述

Keysight V9077A WLAN 量測應用軟體適用於 E6630A 無線連結測試儀。 此量測應用軟體完全符合 IEEE 802.11 系列標準,提供基於標準的快速單鍵量測和調變分析功能,可更快針對下一代 WLAN 裝置與模組進行校驗和驗證。

射頻發射器測試

  • 單鍵量測功能可簡化設定步驟,以深入分析 802.11a/b/g、802.11n 和 802.11ac WLAN 信號的時域、頻域、和調變域特性
  • 可執行從訊框到原始位元(raw bits)的調變分析 以圖形和數值結果顯示來控制 DSSS、CCK、PBCC 和 OFDM 調變品質