您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 281,896

一般配置  

一般配置

N5102A Baseband Studio digital signal interface module

  • Return to Keysight Warranty - 3 years
  • PS-S10-02 2 Hours of Remote Scheduled Productivity assistance

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

配置

PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours.
PS-S10-02 2 Hours of Remote Scheduled Productivity assistance
PS-S20 Startup assistance, daily
PS-S20-01 Recommended Startup assistance, daily
R-51B-001-5CC Extended Warranty - RTK - 2 add'l years (Total 5 years) - For use in GCR Only

向是德洽詢有關選項價格。

相關產品與解決方案

  • No image available E8267D PSG 向量信號產生器,100 kHz 至 44 GHz 

    E8267D PSG 向量信號產生器,100 kHz 至 44 GHz

    • 44 GHz(可延伸至 500 GHz)
    • 高效能:研發、製造
    • 高達 80 MHz 的頻寬,配有內部基頻信號產生器,外部 I/Q 輸入高達 2 GHz
    • 搭配使用 Signal Studio 軟體可即時產生信號

  • No image available N5106A PXB 基頻產生器與通道模擬器 

    N5106A PXB 基頻產生器與通道模擬器

    • Baseband generator and channel emulator
    • High performance: R&D
    • Up to 160 MHz bandwidth

  • No image available N5172B EXG X 系列射頻向量信號產生器,9 kHz 至 6 GHz 

    N5172B EXG X 系列射頻向量信號產生器,9 kHz 至 6 GHz

    • 高達 6 GHz
    • 中等效能:製造
    • 120 MHz 頻寬
    • 配備 Signal Studio 軟體,可提供即時信號產生功能

  • No image available N5182B MXG X 系列射頻向量信號產生器,9 kHz 至 6 GHz 

    N5182B MXG X 系列射頻向量信號產生器,9 kHz 至 6 GHz

    • 高達 6 GHz
    • 高效能:研發過程必備的標準發射器
    • 高達 160 MHz 的頻寬
    • 配備 Signal Studio 軟體,可提供即時信號產生功能