您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 289,812

一般配置  

一般配置

N5102A Baseband Studio digital signal interface module

  • Return to Keysight Warranty - 3 years
  • PS-S10-02 2 Hours of Remote Scheduled Productivity assistance

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

敘述

N5102A Baseband Studio數位信號介面模組提供一個彈性的數位介面,讓E4438C ESG和E8267C PSG產生具備您需要的資料格式、時脈設定與信令之數位I/Q和數位中頻(IF)測試信號。 利用您測試整合的RF系統所用的相同信號來驗證您的數位元件與子系統,可以降低重新設計的機率。這個模組的多樣性,可讓您測試具有各種不同資料格式與介面的裝置。這個介面模組提供各種邏輯與接頭類型,可輕易連接到您的測試系統,通常不太需要定製夾具。

  • 以位元層級來存取是德廣泛的基頻信號產生應用
  • 彈性的資料格式:數位I/Q、數位IF、串列、平行、2的補數、二進位偏移、4到16位元的可調文字
  • 彈性時脈:在1到100 MHz之間自動重新取樣、多個時脈輸入與輸出、每個取樣包含多個時脈、可調整的時脈-資料時序不對稱
  • 利用各種常見的裝置接頭類型與邏輯位準,包括LV-TTL、CMOS(1.5 V、1.8 V、2.5 V、3.3 V)和LVDS,來簡化連接