您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 3,500

一般配置  

一般配置

3446SECU Upgrade - enable NISPOM and file security for Truevolt series DMMs

  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

敘述

3446SECU 可在 Keysight Truevolt 系列 DMM 上使用 NISPOM 和檔案保護功能。

此選項可在面板上執行記憶體清除指令,並可在面板上關閉寫入外接 USB 裝置的功能,以及關閉 LXI 網頁遠端儀器控制功能。

  • 此選項適用於下列機型:34460A、34461A
  • 訂購型號:3446SECU
  • 升級內容:收到升級憑證、至是德網站註冊,並取得軟體授權碼,即可進行升級
  • 調整需求:
  • 額外需求:
  • 安裝者與安裝時間:客戶自行安裝,0.5 小時