這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- 產品與服務
- 信號產生器(信號源)
- N5115A 衰減用的Baseband Studio [已停產]
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
衰減用的N5115A Baseband Studio是一個強大的通道模擬工具,可搭配E4438C ESG向量信號產生器,以驗證在真實信號環境下的行動無線電與WLAN接收器設計。有了這個衰減軟體,您就可以利用多路徑衰減及AWGN來達到真實的通道模擬,並可增加第二個頻道以模擬分集天線或干擾信號。有關W-CDMA、TD-SCDMA、cdma2000、cdmaOne、1xEV-DO、1xEV-DV、GSM、EDGE和WLAN的預先設定好的衰減設定檔,簡化了初始設定。使用者定義的衰減設定檔,則提供了符合您的特殊測試需求的彈性。 衰減用的Baseband Studio可望在2004年3月開始支援8960無線通訊測試組件。最初提供的產品將包含W-CDMA和cdma2000技術,以便讓工程師執行無線終端的RF檢定與驗證。
附註:衰減用的Baseband Studio需要用到PC,其必須配備 N5101A Baseband Studio PCI卡
- 可輕易地加入AWGN,而不需要執行複雜的校驗
- 可針對您的需求進行路徑數量與頻寬的優化(最多48個路徑與最高30 MHz的頻寬)
- 第二個頻道選項可用來執行天線分集測試
- 有各種衰減設定檔可供您執行完整的接收器測試
- 事先設定好的設定可減少閱讀標準的時間
- 可程式控制與內建的API可自動執行通道的模擬
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型