您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E6701J GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE 實驗室應用軟體

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

驗證您的設計是否符合3GPP標準所規範的射頻規格

  • 靈活的 GSM/GPRS 量測 (選項 EGPRS)
  • 行動量測報告
  • 支援多達 6 個時槽的射頻量測

全面的呼叫處理和功能性測試功能

  • Class 12 和 Class 30-34 信令和封包資料傳輸速率,Class 40-45 信令
  • Evolved EDGE 功能包括下行鏈路雙載波 (DLDC) 和快速 Ack/Nack 報告 (FANR)
  • 支援 EGPRS2-A 的更高階下行鏈路調變格式,包括 16QAM 和 32QAM
  • 單插槽自調適多用戶通道語音服務和 SACCH 切換 (VAMOS I 型和 II 型) 支援

廣泛的功能測試功能

  • 雙細胞 RAT 間交遞
  • 2G 至 LTE RAT 間交遞,例如 SRVCC 語音功能、經由 SG 傳送的 SMS、2G 至 LTE FDD/TDD 交遞 (需要適用於 LTE的 Keysight E6621A PXT 無線通訊測試儀)
  • 服務測試,例如 SMS/MMS

其他功能

  • 音頻品質測試 - 數位音頻介面和即時聲碼器 8PSK WB-AMR 和 AMR RTV。 額外的 E1999A-301 授權提供 PESQ 量測
  • 使用 E6705A GSM/(E)GPRS 加密功能進行加密
  • Keysight N5972A 互動式功能測試軟體可自動產生類似真實網路的「使用者體驗」情境
  • 請點選下方連結,以獲得有關 A-GPS 功能測試、電池消耗分析、固網與行動通訊整合、模擬真實世界衰減情形,以及高速資料傳輸速率測試等應用測試的更多資訊。 使用 8960 進行應用測試

敘述

領先業界的 GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE 單機式網路模擬器,可用於行動資料分析、射頻和功能測試

Keysight E6701J 實驗室應用軟體可在業界標準的 Keysight 8960 系列 (E5515C/E) 無線通訊測試儀上執行,是專為無線研發人員所設計的測試工具,可支援網路模擬與行動裝置設計、整合及驗證測試。 這套測試解決方案提供真實網路模擬與 Internet 連接性,以及真實資料訊務串流和廣泛的即時協定紀錄和分析工具。

獲得最新版軟體!凡購買 Keysight E6720A 年度合約,即可搶先獲得最新的實驗室應用軟體功能。 在合約期限內,您將擁有所有實驗室應用軟體的固定授權,不但可持續將您的軟體更新為最新版本,並可在發行新版本時自動通知您。Keysight E6720A 年度合約擁有者可及早預訂新版軟體,以便搶先使用各項新功能。

相關產業與技術