您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

U3020AS26 切換測試儀

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

U3020AS26-1CM Rack mount kit for installation without handles
U3020AS26-1CN Front handle kit
U3020AS26-1CP Rack mount kit for installation with handles
U3020AS26-C01 1 Meter Phase Matched SMP (m) - SMA (m) cable (two cables)
U3020AS26-C02 1 Meter Phase Matched SMP (f) - SMA (m) cable (two cables)
U3020AS26-C03 16 inch Phase Matched SMP (m) - SMA (m) cable (two cables)
U3020AS26-C04 16 inch Phase Matched SMP (f) - SMA (m) cable (two cables)

向是德洽詢有關選項價格。