您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N8824A MIPI RFFE 協定解碼,適用於 Infiniium 示波器

售貨廠商:

一般配置  

一般配置

N8824A MIPI RFFE protocol decode license

  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

產品特色

  • 30 秒內即可完成示波器設定,以顯示 MIPI RFFE 協定解碼結果。
  • 提供一組基於整合式軟體的多元通訊協定觸發功能
  • 可快速檢視通訊封包的協定,以便節省時間並減少錯誤
  • 透過時間關聯性顯示圖,針對序列協定問題快速進行疑難排除,找出時序或信號完整性的問題根源。

需求

  • Infiniium 9000A、9000 H、90000A、90000 X,和 90000 Q 系列 (隨附 Infiniium 4.30 或更高版本的軟體)
  • N8824A MIPI RFFE 協定解碼 (全新 9000A、9000 H、90000A、90000 X 和 90000 Q 系列適用的選項 075,或應用伺服授權適用的 N5435A-072)

敘述

MIPI 聯盟制定的射頻前端控制介面 (RFFE) 規格中提供常見且普遍的射頻前端裝置控制方法, 以便控制功率放大器 (PA)、低雜訊放大器 (LNA)、濾波器、切換器、電源管理模組、天線調諧器和感測器等前端裝置。 RFFE 是射頻前端專用的控制介面, 支援點對多點連結,可有效控制射頻前端。RFFE 使用相對較高的 26 MHz 匯流排時脈頻率,並提供時間準確的觸發機制,可以在多個裝置中控制時序關鍵功能。

Keysight 9000A、9000 H、90000A、90000 X 和 90000 Q 系列示波器提供該協定解碼功能,以支援 RFFE 設計。 RFFE 協定解碼器可讓您更快、更有效率地開發採用 RFFE 技術的無線行動產品。 此協定分析應用軟體可讓您快速從實體層量測轉移至協定層量測,並提供軟體觸發功能。

相關產業與技術