這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
整合多埠解決方案,支援高效率的多待測元件測試
- 整合多埠測試儀充分利用測試資源,可執行並聯接收器測試/快速切換發射器測試
- 與外部多埠連接器相比,具有更低成本、更小體積和更低功耗
- 與專為 E6607A/E6607B 編寫的軟體完全相容,可在製造過程中實現完美整合
- 添加了外部顯示器、滑鼠和鍵盤,實現全手動控制和與 E6607B 和 MPA 等效的功能
全面滿足您的無線裝置製造測試需求
- 針對下一代低成本非信令測試進行最佳化的儀器架構
- 根據LTE TDD/FDD、HSPA+、W-CDMA、1xEV-DO、cdma2000®、GSM、EDGE-Evo、TD-SCDMA、WiMAXTM、Bluetooth ®、GPS/GNSS 等技術的需求,增加多格式、符合標準的校驗和驗證測試支援
- 確保您的測試系統具備易於擴充的現代化架構,以滿足未來需求
加速測試開發
- 利用經過驗證的 X 系列分析儀量測技術,確保您能夠平順地從 NPI 過渡到生產流程
- 使用 Signal Studio 軟體簡化信號產生流程,以便對您的無線裝置進行同步、控制與測試
- 使用 Signal Studio 軟體的圖形操作介面簡化測試計畫的建立與故障排除
- 使用晶片組軟體將無線裝置的校驗與驗證最佳化,以便縮短產量製造時間
獲得快速又準確的量測
- 為現代晶片組提供快速序列、非信令測試模式,以便大幅加速測試速率
- 利用單次擷取與多重量測技術,加快在序列分析儀模式中執行測試計畫
- 利用出色的量測準確度提高生產良率
- 經濟高效的整合式多埠轉接器,具有計量級準確度和平衡
生產測試全面轉型
更快將新一代蜂巢通訊裝置推向市場,改善您的投資報酬率(ROI)。
Keysight E6607C(EXT-C)無線通訊測試儀可提供您需要的功能,協助您對複雜的蜂巢通訊裝置進行高速率測試,同時讓您的資本投資得到有效利用。在當今競爭激烈的環境中,測試設備資源閒置是無法接受的狀況。利用整合式多埠功能,EXT-C 可充分利用整合的 VSA/VSG 來部署並聯接收器測試和快速切換的發射器測試。
EXT-C 是單機式非信令測試儀,將創新的測試定序器、向量信號分析儀(VSA)、向量信號產生器(VSG),以及精準的多埠轉接器,全都整合於一機。EXT-C 包含 8 個雙向輸入/輸出埠,可用於多格式蜂巢測試,另外包括 4 個輸出埠,可用於 GNSS 測試。符合標準的快速量測和調變分析功能,奠基於 Keysight X 系列信號分析儀經過驗證的量測演算法。
利用 E6607B(EXT-B)快速、準確的量測和靈活的定序器技術,EXT-C 可建構更低成本的整合式多埠解決方案,除了可以降低測試成本之外,還提供更小體積和更低功耗等優勢。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型