您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

M9252A DigRF 主機 (Host) 轉接器

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

相關產品與解決方案

  • No image available DigRF 協定測試產品 

    DigRF 協定測試產品

    null

  • Agilent N5344A DigRF Analyzer Module N5344A DigRF V4 適用的 DigRF 分析儀模組 [已停產] 

    N5344A DigRF V4 適用的 DigRF 分析儀模組 [已停產]

    可以透明的方式監測 V4匯流排活動,整合和疑難排解結合了跨各種無線標準的 DigRF 數位串列匯流排的裝置。

  • No image available M9381A PXIe 向量信號產生器:1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz 

    M9381A PXIe 向量信號產生器:1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz

    • 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz
    • 10 µs frequency and amplitude switching speed
    • RF modulation bandwidth up to 160 MHz
    • Better than ± 0.4 dB absolute amplitude accuracy
    • 5-slot PXIe

  • No image available PXI 產品 

    PXI 產品

    • 利用業界最準確的量測技術及 PXI 模組化儀器,更快獲得卓越的量測洞察力
    • 克服最棘手的射頻/微波和數位測試挑戰
    • 充分利用經驗證的量測演算法

  • No image available N9020A MXA 信號分析儀,10 Hz 至 26.5 GHz [已停產] 

    N9020A MXA 信號分析儀,10 Hz 至 26.5 GHz [已停產]

    • Up to 26.5 GHz
    • High performance mid-range: R&D and manufacturing
    • Up to 160 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications
    • Upgradable real-time spectrum analyzer capabilities

  • No image available 協定分析儀 + 訓練器 

    協定分析儀 + 訓練器

    用於 PCI / PCI-X、PCI Express、HDMI、SATA/SAS、DigRF、MIPI 的協定分析儀和訓練器測試解決方案。查看產品資訊、技術資料等資源

  • M9036A PXIe Embedded Controller M9036A PXIe 嵌入式控制器 

    M9036A PXIe 嵌入式控制器

    • Intel i5-520E 2.4 GHz 處理器
    • 160 GB 固態硬碟
    • 4 GB 且最多可擴充為 8 GB RAM 記憶體