您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

B1525A (B1500A-A25, B1500AU-025) High Voltage Semiconductor Pulse Generator Unit (HV-SPGU)

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

相關產品與解決方案

  • WGFMU B1530A (B1500A-A30, B1500AU-030) Keysight B1500A 適用的波形產生器/快速量測裝置 (WGFMU) 模組 

    B1530A (B1500A-A30, B1500AU-030) Keysight B1500A 適用的波形產生器/快速量測裝置 (WGFMU) 模組

    WGFMU 是創新的參數模組,整合了任意線性波形產生 (ALWG) 功能和高速 IV 量測。

  • No image available B1510A/B1511B/B1517A (B1500A-A10/A11/A17) Source Measure Units (SMUs) 

    B1510A/B1511B/B1517A (B1500A-A10/A11/A17) Source Measure Units (SMUs)

    • 4-quadrant source and measurement for accurate IV characterization down to fA
    • Measurement range 0.1 fA - 1 A / 0.5 µV - 200 V
    • Spot, sweep, pulse and sampling measurement capabilities
    • QS-CV measurement with leak current compensation

  • No image available B1520A (B1500A-A20, B1500AU-020) Multi Frequency Capacitance Measurement Unit (MFCMU) 

    B1520A (B1500A-A20, B1500AU-020) Multi Frequency Capacitance Measurement Unit (MFCMU)

    • Multi frequency AC impedance measurement capability for CV, C-t and C-f measurement
    • Frequency range from 1 kHz to 5 MHz
    • 25 V built-in DC bias and 100 V DC bias with SMU and SCUU Easy and fast yet accurate IV and CV measurements by the SCUU

  • No image available B1542A 10 ns 脈衝 IV 參數測試解決方案 

    B1542A 10 ns 脈衝 IV 參數測試解決方案

    • 非常適合用於高 k/SOI 脈衝 IV 特性分析
    • 閘極脈寬最小值是 10 ns,上升和下降時間為 2 ns
    • 1 µs 電流量測解析度
    • 支援儀器:B1500A、E5270B、E5260A、E5262/63A、4155B/C 和 4156B/C

  • E5250A E5250A 低洩漏開關主機 

    E5250A 低洩漏開關主機

    Keysight E5250A 低洩漏開關主機提供插入式模組,以便將 CV-IV 量測功能納入自動量測系統,以支援長期的可靠度測試

  • B2201A 14ch Low Leakage Switch Mainframe B2201A B2201A 14 通道低洩漏開關主機 

    B2201A B2201A 14 通道低洩漏開關主機

    位於半導體參數分析儀與晶圓之間的高效能開關矩陣,可自動執行特性測試,以降低測試成本。

  • B2200A fA Leakage Switch Mainframe B2200A fA 低洩漏開關主機 

    B2200A fA 低洩漏開關主機

  • Agilent B1500A Semiconductor Device Analyzer B1500A 半導體元件參數分析儀/半導體特性分析系統主機 

    B1500A 半導體元件參數分析儀/半導體特性分析系統主機

    • 可配置和可升級的量測模組,多達 10 插槽
    • EasyEXPERT group+ 軟體可在嵌入式 Windows 7 上執行
    • 數百種現成可用的量測程序庫
    • 15 吋觸控螢幕支援直覺的操作、分析和探索,以進行深入的特性分析